(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単管クランプ (同径型・ZAM製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCDJ-ZAM
単管クランプ (同径型・ZAM製) ZAMセイ タンカントウケイクランプ ジザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,075円
税込単価
1,183円

【特長】・単管と単管をつなぐためのZAM製クランプです。・厳しい環境下でも優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 質量(g):
    720.000
  • 材質1:
    ZAM[[R下]](合金メッキ鋼板)
  • 仕様:
    防錆材ZAM製クランプ
  • 板厚:
    2.8mm

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TCDJ-ZAM 解除

Loading...

図面

TCDJ-ZAM

単管クランプ (同径型・ZAM製) 図面

TCDK-ZAM

単管クランプ (同径型・ZAM製) 図面2
商品情報を表示

TCDJ-ZAM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCDJ-ZAM

4989999459692
856-3561
自在

4個

1,075( 1,183円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管と単管をつなぐためのZAM製クランプです。
・厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
【用途】
・直交タイプ:防錆向け単管を直角に交差固定
・自在タイプ:防錆向け単管を自在方向に交差固定

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単管クランプ (同径型・ZAM製)の型番TCDJ-ZAMのページです。
型番TCDJ-ZAMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単管クランプ (同径型・ZAM製)

単管クランプ (同径型・ZAM製)

    単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

    単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

      単クランプ 48.6Φ

      単クランプ 48.6Φ

        ホールドクランプ固定・自在PAT.P

        ホールドクランプ固定・自在PAT.P

          単管クランプ (同径型)

          単管クランプ (同径型)

            タルキ止めクランプ

            タルキ止めクランプ

              単管クランプ (兼用型)

              単管クランプ (兼用型)

                単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

                単管クランプ (兼用型) 抜け止め加工付

                  同径クランプ

                  同径クランプ

                    自在ジャッキ

                    自在ジャッキ

                      養生クランプ

                      養生クランプ

                        Hクランプ固定・自在

                        Hクランプ固定・自在

                          大引金物

                          大引金物

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 1,075円 1,155円 540円 1,747円 638円 531円 705円 850円 405円 3,823円 603円 2,163円 4,106円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   7日目   5日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ その他 その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 - 48.6 48.6 42.7~48.6 42.7~48.6 48.6 - 48.6・42.7 - -
                            質量(g) 720.000 640.000 - - 660.000 - 720.000 720.000 - - - - -
                            材質1 ZAM[[R下]](合金メッキ鋼板) スチール スチール - スチール スチール スチール スチール - - - - -
                            仕様 防錆材ZAM製クランプ 溶融亜鉛メッキ製クランプ - - - タル木サイズ:フリー - - - - - - -

                            単管クランプ (同径型・ZAM製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCDK-ZAM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード タイプ

                            1,075円

                            ( 1,183円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999459685856-3560直交

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました