(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単クランプ 48.6Φ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCDS
単クランプ 48.6Φ 48.6タンクランプ メッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。・単管にボルト等を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用クランプ
  • 適用パイプ径(mm):
    48.6
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

図面

TCDS

単クランプ 48.6Φ 図面

TCDS-BN

単クランプ 48.6Φ 図面2

TCDS-H

単クランプ 48.6Φ 図面3
商品情報を表示

TCDS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCDS

4989999485943
350.000
856-6879
穴なし
Φ48.6専用単クランプ

4個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。
・単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。
【用途】
・単管向けボルト部材取付け加工用
・単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用
・単管向け部材取付け加工用
【材質】
・スチール
・クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

単クランプ 48.6Φの型番TCDSのページです。
型番TCDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単クランプ 48.6Φ

単クランプ 48.6Φ

    単クランプ (兼用型)

    単クランプ (兼用型)

      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

      SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

        タカミヤ NEWHCクランプ

        タカミヤ NEWHCクランプ

          TOPホリーハンガー

          TOPホリーハンガー

            単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

            単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

              単管クランプ (同径型・ZAM製)

              単管クランプ (同径型・ZAM製)

                単管クランプ (同径型)

                単管クランプ (同径型)

                  組立用ジョイントクランプ

                  組立用ジョイントクランプ

                    タルキ止めクランプ

                    タルキ止めクランプ

                      単管クランプ (兼用型)

                      単管クランプ (兼用型)

                        TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

                        TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

                          ブルマン金具C型

                          ブルマン金具C型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック
                            通常価格 540円 522円 429円 461円 566円 1,155円 1,075円 638円 1,585円 531円 705円 990円 4,557円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目~  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他
                            適用パイプ径(mm) 48.6 42.7~48.6 48.6 48.6 48.6・42.7 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 42.7~48.6 42.7~48.6 -
                            材質1 スチール スチール - - - スチール - スチール スチール スチール スチール スチール -
                            材質2 クロメートメッキ クロメートメッキ - - - 溶融亜鉛メッキ - クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ -

                            単クランプ 48.6Φのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCDS-BN
                            TCDS-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード タイプ 仕様

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999485967420.000856-6881取付用4分ボルト付Φ48.6専用単クランプ 4分B.N付

                            540円

                            ( 594円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            4989999485950350.000856-688013φ穴あきΦ48.6専用単クランプ Φ13穴有

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました