(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3連マルチクランプ
  • 数量スライド割引

3連マルチクランプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,497円 ~ 1,612円
税込価格
1,647円 ~ 1,773円
通常出荷日
1日目~
<直交タイプ>
・単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
・単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)
・<自在タイプ>
・単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
・単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

3連マルチクランプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    単管3連固定
    評価 4.0満足度:4.02021/05/26
    単管パイプの3連固定に使用しました。
    取付も簡単に出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連マルチクランプ

3連マルチクランプ

    組立用ジョイントクランプ

    組立用ジョイントクランプ

      単管クランプ (同径型・ZAM製)

      単管クランプ (同径型・ZAM製)

        タカミヤ NEWHCクランプ

        タカミヤ NEWHCクランプ

          SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

          SRG タカミヤ タルキ止めクランプ 自在

            3連クランプ

            3連クランプ

              TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

              TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

                三連クランプ

                三連クランプ

                  養生クランプ

                  養生クランプ

                    単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                    単管クランプ (同径型・ドブメッキ)

                      TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

                      TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ

                        単管クランプ (同径型)

                        単管クランプ (同径型)

                          タルキ止めクランプ

                          タルキ止めクランプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ エルアールジータカミヤ トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,497円 1,585円 1,075円 461円 429円 1,015円 1,480円 872円 603円 1,155円 990円 638円 531円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ その他 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ 単管用クランプ
                            適用パイプ径(mm) 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 42.7~48.6 - 48.6・42.7 48.6 42.7~48.6 48.6 48.6
                            質量(g) 1100.000 - 720.000 - - - 440.000 - - 640.000 430.000 660.000 -
                            材質1 スチール スチール ZAM[[R下]](合金メッキ鋼板) - - - スチール - - スチール スチール スチール スチール
                            材質2 クロメートメッキ クロメートメッキ - - - - クロメートメッキ - - 溶融亜鉛メッキ クロメートメッキ クロメートメッキ クロメートメッキ

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。