(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PXGE-1014WT
足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX アンゼンヨウヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
57,567円 40,101円
税込単価
63,324円 44,111円

【特長】・高さが調整でき、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製足場台です・折...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PXGE-1014WT 解除

Loading...

 
カタログを表示

PXGE-1014WT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXGE-1014WT

1.01~1.45
4969182284027
562-9690
11200
1200×400
1244×587×185

1個

57,567円

40,101

( 44,111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが調整でき、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製足場台です
・折りたたみ式なので持ち運び、収納性に優れています
【材質】
・アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場台(脚部伸縮式) PXGE-WXの型番PXGE-1014WTのページです。
型番PXGE-1014WTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

    伸縮脚付足場台 PXGE-FX

    伸縮脚付足場台 PXGE-FX

      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

        4脚アジャスト式 足場台

        4脚アジャスト式 足場台

          コンステージ 移動式室内足場

          コンステージ 移動式室内足場

            アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

            アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

              四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

              四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                  四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

                  四脚調節式足場台「勇馬」 ESKシリーズ

                    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                    アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)

                      PXGV-510FW 足場台

                      PXGV-510FW 足場台

                        PXGV-507FK 足場台

                        PXGV-507FK 足場台

                          PXGV-910FK 足場台

                          PXGV-910FK 足場台

                            メーカー アルインコ アルインコ アズワン ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 アズワン アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 40,725円 30,925円 46,844円 74,250円 400,702円 45,250円 48,251円 43,972円 86,450円 78,375円 18,922円 15,950円 19,249円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   10日目   4日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   12日目   10日目~   10日目   12日目   10日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 その他 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ - 脚部伸縮タイプ その他 その他 その他
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 120 200 150 100 120 150 150 100 100 100
                            材質1 アルミ アルミ - - - アルミ - - - アルミ - - -
                            脚部伸縮ピッチ(mm) 6 6 - - - - - - - 25 - - -

                            足場台(脚部伸縮式) PXGE-WXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            取り付けの作業に
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/19
                            壁や天井への取付作業時に使っています。
                            他社製品より足が長いので非常に便利。
                            日焼けというかアルマイトの退色は他社製品より早いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PXGE-710WX
                            PXGE-712WX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法(mm) 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

                            40,725円

                            ( 44,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.72~1.024969182282580868-16438800881×400925×534×184

                            42,397円

                            ( 46,637円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.72~1.024969182282597868-164597001200×4001244×534×163

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました