(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮脚付足場台 PXGE-FX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PXGE-710FX
伸縮脚付足場台 PXGE-FX アシバダイ(キャクブシンシュクシキ) PXGE-FX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
30,925円
税込単価
34,018円

【特長】・高さが調整でき、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製足場台です・折...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

型番

PXGE-710FX 解除

Loading...

 
カタログを表示

PXGE-710FX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PXGE-710FX

0.72~1.02
4969182281606
868-1642
7900.0
881×300

1個

30,925( 34,018円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが調整でき、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製足場台です
・折りたたみ式なので持ち運び、収納性に優れています
・簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
・6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です
・下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮脚付足場台 PXGE-FXの型番PXGE-710FXのページです。
型番PXGE-710FXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮脚付足場台 PXGE-FX

伸縮脚付足場台 PXGE-FX

    足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

    足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

      四脚調節式足場台「のび太郎」 IRNシリーズ

        足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

        足場台(調整脚付)仮設工業会認定品

          可搬式作業台 DWJ型

          可搬式作業台 DWJ型

            四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

            四脚アジャスト式足場台 DWX-W型

              足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

              足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

                [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                [取手・キャスター付]調整式足場台(セーフティーガード付)

                  4脚アジャスト式 足場台

                  4脚アジャスト式 足場台

                    天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                    天板・脚部伸縮式足場台 DSL型

                      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

                      可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

                        四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                        四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

                          Proシリーズ 足場台 DL

                          Proシリーズ 足場台 DL

                            メーカー アルインコ アルインコ アズワン エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 30,925円 40,725円 46,844円 65,270円 122,902円 34,621円 29,592円 122,020円 74,250円 43,972円 70,320円 48,251円 52,800円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 150 150 100 100 150 120 120 150 100 120
                            材質1 アルミ アルミ - - - - - - - - - - -
                            脚部伸縮ピッチ(mm) 6 6 - - - - - - - - - - -

                            伸縮脚付足場台 PXGE-FXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外装の張替え
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/12
                            未舗装の外部等、通常の脚立では水平が取れない場所で長めの足場が欲しい時に特に力を発揮!足の長さを変えられるため常に水平に設置できます。そして、勝手に外れないようにロック機能付きです。かなり重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PXGE-1012FX
                            PXGE-712FX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法(mm)

                            46,256円

                            ( 50,882円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1.01~1.314969182281613868-16469600.01200×300

                            37,220円

                            ( 40,942円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.72~1.024969182281668868-16448700.01200×300

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました