(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結式大型作業台 手すりフルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

連結式大型作業台 手すりフルセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
135,797円 ~ 156,755円
税込価格
149,377円 ~ 172,431円

【特長】・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様1:
    手すりフルセット
  • 手すり高さ(mm):
    1100
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
836-4276
21300
DXL-120/150

1個

135,797( 149,377円 )

4日目

836-4277
22700
DXL-200

1個

156,755( 172,431円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結式大型作業台(DXL型)にセットすることにより、昇降を助け、作業の安全性をより高めます
【用途】
・連結式大型作業台用手すりセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結式大型作業台 手すりフルセット

連結式大型作業台 手すりフルセット

    作業台CMT用フルセット手すりセット

    作業台CMT用フルセット手すりセット

      作業台CMT用片側手すりセット

      作業台CMT用片側手すりセット

        連結式大型作業台用 オプション 手すりL型

        連結式大型作業台用 オプション 手すりL型

          TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセット

          TRUSCO TSF型専用 アウトリガーセット

            作業台ライトステップ

            作業台ライトステップ

              連結式大型作業台用 オプション プロテクター

              連結式大型作業台用 オプション プロテクター

                折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                折りたたみ式作業台用手すり DXR‐TE1

                  メーカー ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ピカコーポレイション トラスコ中山 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                  通常価格 135,797円 93,241円 41,380円 91,375円 19,374円 84,424円 47,934円 159,228円
                  通常出荷日 4日目   14日目~   18日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ その他 - - - - - - -
                  仕様1 手すりフルセット - - - - - - -
                  手すり高さ(mm) 1100 - - - - - - -
                  材質1 アルミ合金 - - - - - - -

                  連結式大型作業台 手すりフルセットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました