(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 小型作業台 DXK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 小型作業台 DXK型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,971円
税込単価
65,968円

【特長】・狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台です。・積み重ね...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    0.39~0.51
  • JANコード:
    4989247553011
  • トラスココード:
    855-9481
  • 天板寸法(mm):
    500×533
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 設置寸法(mm)奥行:
    876~950
  • 設置寸法(mm)間口:
    566~587
  • 質量(g):
    5700.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 段数(段):
    2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DXK-39

1個

59,971( 65,968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台です。
・積み重ねができます。
【用途】
・内装、電気工事などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 小型作業台 DXK型の型番DXK-39のページです。
型番DXK-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 小型作業台 DXK型

ピカ 小型作業台 DXK型

    G型作業用踏台

    G型作業用踏台

      折りたたみ式作業台 AG型

      折りたたみ式作業台 AG型

        折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

        折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

          強力型 踏台シルバー

          強力型 踏台シルバー

            踏台(大型天板) CWX-AS

            踏台(大型天板) CWX-AS

              楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

              楽駝ミニ 滑り止め付踏み台

                フミラック

                フミラック

                  ピカ KDR型内階段用手すり

                  ピカ KDR型内階段用手すり

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                    作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口800mm

                      作業台(縞板タイプ) CSBC

                      作業台(縞板タイプ) CSBC

                        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

                          作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

                            メーカー ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション 森山鉄工 長谷川工業 アズワン ナカオ ハラックス ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ
                            通常価格 59,971円 22,516円 40,088円 67,500円 9,800円 14,000円 31,746円 14,168円 36,379円 71,795円 21,548円 62,260円 86,461円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   14日目~   1日目~   14日目~   14日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 - 200 130 100 160 100 - 150 150 150 150
                            天板高さ(m) 0.39~0.51 - - 0.55・0.65・0.75 - - - - - - - - -
                            JANコード 4989247553011 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-9481 - - - - - - - 542-6146 - - - -

                            ピカ 小型作業台 DXK型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました