(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
348,680円 ~ 618,502円
税込価格
383,548円 ~ 680,352円

【特長】・広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台・巾木の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 機能:
    キャスター
  • 手すり高さ(mm):
    900
  • 天板寸法(mm):
    500×520
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    107
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
設置寸法(mm)
質量(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2.36
4989247165092
836-4280
1100×1917
52700
8

1個

348,680( 383,548円 )

-

2.66
4989247165108
836-4282
1200×2111
56800
9

1個

415,029( 456,532円 )

8日目

  • 注文停止中
2.96
4989247165115
836-4284
1300×2305
59200
10

1個

478,681( 526,549円 )

-

3.26
4989247165122
836-4286
1600×2500
67700
11

1個

575,572( 633,129円 )

8日目

  • 注文停止中
3.56
4989247165139
836-4288
1700×2695
70600
12

1個

618,502( 680,352円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い天場と昇降しやすい幅広踏ざんで安定性に優れた移動式作業台
・巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました
・筋交いの変更により安定感を高めました
・最大高さ3.5mまでラインナップした大型移動式作業台
【用途】
・工場・倉庫内作業に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

    アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

    アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

      折りたたみ式作業台 AG型

      折りたたみ式作業台 AG型

        大型作業台

        大型作業台

          作業用踏台 縞板1段

          作業用踏台 縞板1段

            アルミ合金製作業台 DWS型

            アルミ合金製作業台 DWS型

              ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

              ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

                CWX-80AS 踏台(大型天板)

                CWX-80AS 踏台(大型天板)

                  ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

                  ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870

                    踏台(大型天板) CWX-AS

                    踏台(大型天板) CWX-AS

                      LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                      LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                        作業台ライトステップ

                        作業台ライトステップ

                          折りたたみ式作業用踏み台

                          折りたたみ式作業用踏み台

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ミスミ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ナカオ アズワン 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山
                            通常価格 348,680円 356,276円 40,088円 266,923円 17,004円 219,039円 379,486円 14,300円 287,213円 14,000円 54,772円 84,424円 99,461円
                            通常出荷日 8日目   5日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   8日目   19日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 - - - 作業用踏台 - - - - 作業用踏台 - - 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 120 - - - 150 - - - - 100 - - 120
                            機能 キャスター - - - - - - - - - - - キャスター
                            手すり高さ(mm) 900 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 500×520 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました