(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
617,964円 551,841円
税込単価
679,760円 607,025円

【特長】・アルミパイプ製で最大使用質量200kgの移動式足場スタンションを使っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    200
  • 作業床寸法(mm):
    1407×1646
  • 材質:
    アルミ合金

型番

ARA-1UA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大作業床高さ(m)
段数
アウトリガー
トラスココード
設置寸法(mm)
質量(g)
作業床高さ(m)
枠寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARA-1UA

1.97
1
なし
836-4290
1829×1570
106000.0
1.74~1.97
-

1個

617,964円

551,841

( 607,025円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプ製で最大使用質量200kgの移動式足場スタンションを使って連棟できます
【用途】
・高所作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様の型番ARA-1UAのページです。
型番ARA-1UAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様

アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様

    ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

    ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

      高所作業台 快適ステージ STV型

      高所作業台 快適ステージ STV型

        日鐵住金 アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能

        日鐵住金 アップスター43型 最大作業床高さ4350mm 6段階調節可能

          折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

          折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

            アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

            アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

              アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

              アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                  メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 日鐵住金建材 森山鉄工 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業
                  通常価格 617,964円 470,900円 474,334円 811,162円 12,198円 348,680円 356,276円 426,801円
                  通常出荷日 9日目   9日目~   4日目   8日目   8日目~   8日目   5日目~   4日目  
                  商品タイプ 高所作業台 高所作業台 - 高所作業台 - - 高所作業台 -
                  最大使用質量(Kg) 200 200 100 133 - - 120 -
                  作業床寸法(mm) 1407×1646 1407×1646 - - - - - -
                  材質 アルミ合金 - - - - - アルミ合金 -

                  アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました