(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
470,900円 ~ 843,200円  特別価格 
税込価格
517,990円 ~ 927,520円  特別価格 

【特長】・アルミパイプ製で軽量タイプの移動式足場です。・手すりわくの中桟が倒れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    高所作業台
  • 最大使用質量(Kg):
    200
  • 作業床寸法(mm):
    1407×1646
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大作業床高さ(m)
段数
アウトリガー
トラスココード
質量(g)
作業床高さ(m)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.97
1
なし
829-2399
90000.0
1.74~1.97
-

1個

470,900円

418,583

( 460,441円 )

18日目

3.52
2
なし
829-2400
119000.0
3.29~3.52
-

1個

587,010円

521,793

( 573,972円 )

9日目

5.07
3
あり
829-2401
158000.0
4.84~5.07
2

1個

843,200円

749,520

( 824,472円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプ製で軽量タイプの移動式足場です。
・手すりわくの中桟が倒れるのでスムーズに作業床に乗り込めます。
【用途】
・高所作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段

    アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様

    アルミパイプ製移動式足場ARA-A型内階段仕様

      折りたたみ式作業台 AG型

      折りたたみ式作業台 AG型

        作業用踏台「A」

        作業用踏台「A」

          ピカ 移動式足場テレタワー

          ピカ 移動式足場テレタワー

            MT MTステップDeco2段

            MT MTステップDeco2段

              大型作業台

              大型作業台

                折りたたみ式作業用踏み台

                折りたたみ式作業用踏み台

                  TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                  TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                    キャリスター

                    キャリスター

                      折りたたみ式作業台

                      折りたたみ式作業台

                        メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション 森山鉄工 アルインコ トラスコ中山 トラスコ中山 ハラックス エスコ
                        通常価格 470,900円 617,964円 40,088円 69,948円 335,129円 59,663円 266,923円 99,461円 22,461円 189,000円 50,130円
                        通常出荷日 9日目~   9日目   1日目~   10日目~   8日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 高所作業台 高所作業台 - - 高所作業台 - - - - - -
                        最大使用質量(Kg) 200 200 - - 150 - - - - - -
                        作業床寸法(mm) 1407×1646 1407×1646 - - 1420×600 - - - - - -
                        材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - -

                        ピカ アルミパイプ製移動式足場ARA-A型 1段のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました