(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏み台 強力型 80cm ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK2.0-03BK
踏み台 強力型 80cm ブラック サギョウヨウトウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,800円
税込単価
10,780円

【特長】・GOOD DESIGN賞受賞のデザインに加え、130kgの仕様質量、...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    280×170
  • 仕様:
    色:ブラック

型番

SK2.0-03BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

SK2.0-03BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納時全長(m)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK2.0-03BK

0.3
4968757458139
858-6412
2000.0
0.34
1

1個

9,800( 10,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GOOD DESIGN賞受賞のデザインに加え、130kgの仕様質量、13万回の踏みざん繰り返し耐久試験にも合格しています。
・安心のメーカー3年補償付きです。
【用途】
・一般家庭での使用、業務用として舗備品や現場での使用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

踏み台 強力型 80cm ブラックの型番SK2.0-03BKのページです。
型番SK2.0-03BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏み台 強力型 80cm ブラック

踏み台 強力型 80cm ブラック

    作業用踏台「A」

    作業用踏台「A」

      折りたたみ作業台

      折りたたみ作業台

        踏台(シルバー) SS

        踏台(シルバー) SS

          上わく付踏台 LL-E

          上わく付踏台 LL-E

            強力型 踏台シルバー

            強力型 踏台シルバー

              上わく付踏台 FBF

              上わく付踏台 FBF

                ナカオ ピッチ DW120

                ナカオ ピッチ DW120

                  ナカオ ピッチ DW150

                  ナカオ ピッチ DW150

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                      折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

                        折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

                        折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

                          作業台ライトステップ

                          作業台ライトステップ

                            メーカー 長谷川工業 アズワン ナカオ アズワン アズワン 長谷川工業 アズワン ナカオ ナカオ ナカオ 森山鉄工 アルインコ 長谷川工業
                            通常価格 9,800円 69,948円 59,788円 22,500円 25,600円 9,800円 15,400円 37,188円 42,188円 60,466円 35,625円 57,570円 84,424円
                            通常出荷日 1日目   10日目~   2日目~   1日目   10日目~   1日目   8日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            最大使用質量(kg) 130 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 280×170 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 色:ブラック - - - - - - - - - - - -

                            踏み台 強力型 80cm ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK2.0-06BK
                            SK2.0-08BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 収納時全長(m) 段数(段)

                            11,667円

                            ( 12,834円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.564968757458160858-64132700.00.612

                            11,983円

                            ( 13,181円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.794968757458184858-64143800.00.863

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました