(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台CMT用片側手すりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMTT25DL
作業台CMT用片側手すりセット アルインコ サギョウダイCMTヨウカタガワテスリセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,380円
税込単価
45,518円

【特長】・手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です・金具にはステンレス...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 材質1:
    本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 手すり高さ(mm):
    900、1100兼用

型番

CMTT25DL 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMTT25DL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
適用本体
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMTT25DL

関連商品
オプション
CMT256S
835-7766
2.8

1個

41,380( 45,518円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です
・金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです
【用途】
・作業台の安全性向上に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台CMT用片側手すりセットの型番CMTT25DLのページです。
型番CMTT25DLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台CMT用片側手すりセット

作業台CMT用片側手すりセット

    作業台フルセット手すり

    作業台フルセット手すり

      左側手すり

      左側手すり

        作業台CMT用フルセット手すりセット

        作業台CMT用フルセット手すりセット

          正面・左側手すり

          正面・左側手すり

            メーカー アルインコ アルインコ エスコ アルインコ エスコ
            通常価格 41,380円 58,521円 26,360円 93,241円 48,060円
            通常出荷日 18日目   4日目   1日目   当日出荷可能 14日目~   1日目~   当日出荷可能
            詳細タイプ 組立式 フルセット、組立式 - 組立式 -
            材質1 本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス アルミ - 本体:アルミ -
            踏ざん踏面幅(mm) 200 200 - 200 -
            手すり高さ(mm) 900、1100兼用 900、1100 - 900、1100兼用 -

            作業台CMT用片側手すりセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CMTT26DL
            CMTT39DL
            CMTT5DL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ その他 適用本体 トラスココード 質量
            (kg)

            41,380円

            ( 45,518円 )
            1個 あり

            18日目

            関連商品オプションCMT266S835-77683.1

            45,242円

            ( 49,766円 )
            1個 あり

            18日目

            関連商品オプションCMT396S835-77743.2

            60,139円

            ( 66,153円 )
            1個 あり

            18日目

            関連商品オプションCMT5151S835-77793.8

            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました