(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台CMT用フルセット手すりセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMTT5AL
作業台CMT用フルセット手すりセット アルインコ サギョウダイCMTヨウフルセットテスリセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
126,725円
税込単価
139,398円

【特長】・手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です・金具にはステンレス...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    組立式
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    ブラケット:ステンレス
  • 材質3:
    ボルトナット:ステンレス
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 手すり高さ(mm):
    900、1100兼用

型番

CMTT5AL 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMTT5AL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
適用本体
トラスココード
質量(g)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMTT5AL

関連商品
オプション
CMT5151S
835-7778
10300.0
10.3

1個

126,725( 139,398円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です
・金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです
【用途】
・作業台の安全性向上に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台CMT用フルセット手すりセットの型番CMTT5ALのページです。
型番CMTT5ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台CMT用フルセット手すりセット

作業台CMT用フルセット手すりセット

    作業台フルセット手すり

    作業台フルセット手すり

      作業台CMT用片側手すりセット

      作業台CMT用片側手すりセット

        メーカー アルインコ アルインコ アルインコ
        通常価格 93,241円 58,521円 41,380円
        通常出荷日 14日目~   4日目   18日目  
        詳細タイプ 組立式 フルセット、組立式 組立式
        材質1 本体:アルミ アルミ 本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
        材質2 ブラケット:ステンレス - -
        材質3 ボルトナット:ステンレス - -
        踏ざん踏面幅(mm) 200 200 200

        作業台CMT用フルセット手すりセットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        CMTT25AL
        CMTT26AL
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ その他 適用本体 トラスココード 質量(g) 質量
        (kg)

        93,241円

        ( 102,565円 )
        1個 あり

        18日目

        関連商品オプションCMT256S835-77657500.07.5

        105,625円

        ( 116,188円 )
        1個 -

        18日目

        作業用踏台-CMT266S835-77678000.08

        踏台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました