(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台(縞板タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSBC125S
作業台(縞板タイプ) サギョウダイ(シマイタタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,836円
税込単価
21,820円

【特長】・天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板寸法(mm):
    500×400
  • 材質1:
    アルミ
  • 設置寸法(mm)間口:
    515

型番

CSBC125S 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSBC125S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSBC125S

0.25
4969182282917
855-4828
5300.0
415
1

1個

19,836( 21,820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
・オールアルマイト仕上げです。
・オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具
・特注品にて別サイズ製作可能です。
【用途】
・工場、倉庫内での作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台(縞板タイプ) の型番CSBC125Sのページです。
型番CSBC125Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台(縞板タイプ)

作業台(縞板タイプ)

    アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

    アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

      縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

      縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

        作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口1,000mm

          作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

          作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

            作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

            作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口300mm

              TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)

              TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)

                作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

                作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

                  作業用踏台用 オプション

                  作業用踏台用 オプション

                    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                      作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                      作業台CMT型(縞板タイプ・金具SUS仕様) 天板間口600mm

                        作業台ライトステップ

                        作業台ライトステップ

                          作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

                          作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

                            メーカー アルインコ アルインコ トラスコ中山 アルインコ アルインコ アルインコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アルインコ 長谷川工業 トラスコ中山
                            通常価格 19,836円 156,465円 39,279円 86,461円 113,891円 54,372円 27,904円 28,808円 12,800円 22,461円 62,260円 84,424円 34,391円
                            通常出荷日 1日目~   18日目~   4日目   14日目~   14日目~   14日目~   5日目~   1日目~   10日目~   1日目   14日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 100 150 150 150 - 150 - 80 150 - 150
                            天板寸法(mm) 500×400 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - 本体:アルミ 本体:アルミ 本体:アルミ - - - - 本体:アルミ - -
                            設置寸法(mm)間口 515 - - 1015 - - - - - - 615 - -

                            作業台(縞板タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSBC135S
                            CSBC255S
                            CSBC265S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 設置寸法(mm)奥行 段数(段)

                            23,016円

                            ( 25,318円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.34969182282924855-48295400.04151

                            42,431円

                            ( 46,674円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.54969182282931855-483078006152

                            43,593円

                            ( 47,952円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.64969182282948855-48317900.06152

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました