(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMT256DST
作業台 金具SUS仕様片側手すり付き サギョウダイ カナグSUSシヨウカタガワテスリツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,891円
税込単価
125,280円

【特長】・片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。・手すり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    金具:ステンレス
  • 材質3:
    脚ゴム:エラストマー
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200

型番

CMT256DST 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMT256DST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMT256DST

0.5
835-7781
600×400
11400.0
615
615
2

1個

113,891( 125,280円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。
・手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
【用途】
・工場内、倉庫内の作業台として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台 金具SUS仕様片側手すり付きの型番CMT256DSTのページです。
型番CMT256DSTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

    作業台CSBC-S用片手すり

    作業台CSBC-S用片手すり

      アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

      アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

        左側手すり

        左側手すり

          正面・左側手すり

          正面・左側手すり

            作業台フルセット手すり CSBC-S用

            作業台フルセット手すり CSBC-S用

              作業台CMT用片側手すりセット

              作業台CMT用片側手すりセット

                メーカー アルインコ アルインコ アルインコ エスコ エスコ アルインコ アルインコ
                通常価格 113,891円 30,998円 156,465円 26,360円 48,060円 83,941円 41,380円
                通常出荷日 14日目~   7日目~   18日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目~   18日目  
                商品タイプ 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 関連商品 関連商品 - -
                最大使用質量(Kg) 150 - 150 - - - -
                材質1 本体:アルミ - - - - - 本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス
                材質2 金具:ステンレス - - - - - -
                材質3 脚ゴム:エラストマー - - - - - -

                作業台 金具SUS仕様片側手すり付きのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                CMT266DST
                CMT276DST
                CMT376DST
                CMT4106DST
                CMT4128DST
                CMT5151DST
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                天板高さ
                (m)
                トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 段数(段)

                122,081円

                ( 134,289円 )
                1個 あり

                18日目

                0.6835-7783600×40011900.06156152

                114,308円

                ( 125,739円 )
                1個 あり

                18日目

                0.7835-7785600×40012100.06156152

                159,761円

                ( 175,737円 )
                1個 あり

                18日目

                0.75835-7787600×40016000.08186153

                201,610円

                ( 221,771円 )
                1個 あり

                18日目

                1835-7789600×40020300.010156154

                213,708円

                ( 235,079円 )
                1個 あり

                18日目

                1.2835-7791800×40023500.010158154

                315,562円

                ( 347,118円 )
                1個 あり

                18日目

                1.5835-77931000×40032800.0121510155

                踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました