(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMT276AST
アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き サギョウダイ カナグSUSシヨウフルセットテスリツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,934円
税込単価
172,627円

フルセット手すりを標準装備したアルミ製作業台です。【特長】・フルセット手すりを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    200
  • 材質:
    本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー

(i)ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。

型番

CMT276AST 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMT276AST の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
トラスココード
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMT276AST

0.7
835-7784
600×400
615
615
2
17.1

1個

156,934( 172,627円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フルセット手すりを標準装備したアルミ製作業台です。
【特長】
・フルセット手すりを標準装備。
・金具はステンレス製なのでクリーンルームなどでの使用も可能。
【共通仕様】
・本体材質:アルミ
・金具材質:ステンレス
・脚ゴム材質:エラストマー
・最大使用質量:150kg

(i)ご注意

  • お届け後の組み立てが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付きの型番CMT276ASTのページです。
型番CMT276ASTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

    作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

    作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

      折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

      折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

        アルミ朝礼台

        アルミ朝礼台

          キャリスター

          キャリスター

            四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

            四脚調節式 足場台(可搬式作業台)用 オプション

              折りたたみ式作業台 AG型

              折りたたみ式作業台 AG型

                アルミ合金製作業台 DWS型

                アルミ合金製作業台 DWS型

                  作業台ライトステップ

                  作業台ライトステップ

                    左右・正面手すり

                    左右・正面手すり

                      正面・左側手すり

                      正面・左側手すり

                        作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

                        作業台CSBC用オプション 踏ざん幅木

                          折りたたみ式作業用踏み台

                          折りたたみ式作業用踏み台

                            メーカー アルインコ アルインコ トラスコ中山 長谷川工業 ハラックス アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 エスコ エスコ アルインコ トラスコ中山
                            通常価格 156,465円 113,891円 202,976円 306,143円 189,000円 37,730円 40,088円 219,039円 84,424円 59,640円 48,060円 5,228円 99,461円
                            通常出荷日 18日目~   14日目~   2日目   4日目   4日目   10日目~   1日目~   4日目~   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 - - - 関連商品 関連商品 関連商品 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 120 本体:450/タラップ:150 100 - - - - - - - 120
                            踏ざん踏面幅(mm) 200 200 - - - - - - - - - - -
                            材質 本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー - - - - - - - - - - - -

                            アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMT256AST
                            CMT266AST
                            CMT376AST
                            CMT396AST
                            CMT4128AST
                            CMT5151AST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            トラスココード 天板寸法(mm) 設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 段数(段) 質量
                            (kg)

                            156,499円

                            ( 172,149円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            0.5835-7780600×400615615216.1

                            156,465円

                            ( 172,112円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            0.6835-7782600×400615615216.8

                            210,620円

                            ( 231,682円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            0.75835-7786600×400818615321.4

                            206,431円

                            ( 227,074円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            0.9835-7788600×400815615321.3

                            245,179円

                            ( 269,697円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1.2835-7790800×4001015815429.4

                            414,000円

                            ( 455,400円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1.5835-77921000×40012151015539.3

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました