(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製作業台SUC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製作業台SUC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,219円
税込単価
113,541円

【特長】・オールステンレス製の作業台です。・グレーチング仕様でクリーンルームや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板寸法(mm):
    600×400
  • 材質1:
    ステンレス
  • 設置寸法(mm)奥行:
    396
  • 設置寸法(mm)間口:
    596
  • 段数(段):
    1

型番

SUC604S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUC604S

0.22~0.25
4969182283129
836-9305
7800

1個

103,219( 113,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製の作業台です。
・グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製作業台SUCの型番SUC604Sのページです。
型番SUC604Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製作業台SUC

ステンレス製作業台SUC

    作業用踏台 縞板1段

    作業用踏台 縞板1段

      作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

      作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

        G型作業用踏台

        G型作業用踏台

          作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

          作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

            メーカー アルインコ ミスミ エスコ ナカオ トラスコ中山
            通常価格 77,547円 17,004円 56,130円 22,516円 34,391円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
            最大使用質量(Kg) 150 150 150 150 150
            天板寸法(mm) 600×400 - - - -
            材質1 ステンレス - - - -
            設置寸法(mm)奥行 396 - - - -

            ステンレス製作業台SUCのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SUC604H
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            天板高さ
            (m)
            JANコード トラスココード 質量(g)

            77,547円

            ( 85,302円 )
            1個 あり

            1日目

            0.30~0.334969182283112836-93048200

            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました