(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAF-92MG
作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) アルミセイサギョウヨウフミダイ マグネットホジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,952円
税込単価
48,347円

【特長】・マグネット保持構造キャスターなので、一度踏み込むと本体を持ち上げて解...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 天板高さ(m):
    300
  • 機能:
    キャスター
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 踏ざん間隔(mm):
    300

型番

TAF-92MG 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TAF92MG製品イメージ

TAF92MG

製品の基本仕様・特長

  • 材質/仕上げ:アルミ合金
  • 生産国:中国
  • 組立式
  • 最大使用質量:150kg
  • 踏ざん間隔:300mm
  • 踏ざん踏面幅:200mm
  • マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用可能
  • 縦/横方向の滑り防止形状の脱塩ビ/エラストマー製マットを採用、優れた耐油性/耐候性
  • アルミ溶接構造で堅牢で軽量
  • 物流センター、オフィス、店舗などでの作業に。
  • ピッキング作業、点検、高い所で作業するための台として使用。

図面

TAF-92MG

作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) TAF-92MG図面

TAF-93MG

作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) TAF-93MG図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

※ 画像はTAF-93MG(3段)のものです。

使用方法

作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) 取扱説明書-1作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) 取扱説明書-2

選定サポート情報

技術情報

マグネット保持キャスター構造イメージ

注意・禁止事項

※ 最大使用質量(耐荷重)の確認をしてください。
※ 作業高さを確認して、踏台の高さ(m)、段数を選んでください。
※ 段数が多い場合、手すりの有無も確認してください。
※ 使用位置が決まっている場合は、安定性の高い組み立て式をおすすめしますが、移動が多い場合は、折りたたみ式のものや、オプションでキャスターや手すりをつけられるものもあります。

商品情報を表示

TAF-92MG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAF-92MG

4989999446562
9600.0
500×300
598
570
2

1個

43,952( 48,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット保持構造キャスターなので、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り浮き上がらず安全に使用できます。
・縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。
・アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
【用途】
・物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
【材質】
・アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)の型番TAF-92MGのページです。
型番TAF-92MGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)

作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)

    作業用踏台

    作業用踏台

      作業台(バネ・キャスター付)

      作業台(バネ・キャスター付)

        折りたたみ式作業台 AG型

        折りたたみ式作業台 AG型

          ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠

          ハセガワ 可搬式作業台DSK用上枠

            折りたたみ式作業台

            折りたたみ式作業台

              アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

              アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付)

                高強度型 アルミ製踏台

                高強度型 アルミ製踏台

                  正面・左側手すり

                  正面・左側手すり

                    作業用踏台エコシリーズ

                    作業用踏台エコシリーズ

                      連結式大型作業台 手すりフルセット

                      連結式大型作業台 手すりフルセット

                        左側手すり

                        左側手すり

                          作業台CSBC-S用片手すり

                          作業台CSBC-S用片手すり

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ピカコーポレイション 長谷川工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ アルインコ
                            通常価格 43,952円 22,979円 53,758円 40,088円 14,763円 50,130円 6,955円 10,390円 48,060円 39,261円 135,797円 26,360円 30,998円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 - 関連商品 作業用踏台 - 関連商品 関連商品
                            最大使用質量(Kg) 150 100 - - - 150 100 - - 120 - - -
                            天板高さ(m) 300 - - - - - - - - - - - -
                            機能 キャスター - キャスター - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - - - - アルミ合金 - - - - - -

                            作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAF-93MG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) 天板寸法
                            (mm)
                            設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 段数(段)

                            68,956円

                            ( 75,852円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            498999944657913100562×30010106323

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました