(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSFC-255
作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm) アルミゴウキンセイサギョウダイ シマコウバン2ダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,804円
税込単価
56,984円

【特長】・踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業用踏台です。・踏...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 内容量:
    1台

型番

TSFC-255 解除

Loading...

図面

TSFC-1625

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm) TSFC-1625図面

TSFC-255

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm) TSFC-255図面

TSFC-3675

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm) TSFC-3675図面

TSFC-4610

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm) TSFC-4610図面
商品情報を表示

TSFC-255 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)奥行
設置寸法(mm)間口
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSFC-255

250
4989999447941
855-7682
8400
500×400
629
520
2
1台

1個

51,804( 56,984円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業用踏台です。
・踏面縞板のためすべり止め効果があります。
・安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
・滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
・踏ざんの高さ間隔を50mm低くした(当社標準品比)昇降しやすい作業台です。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)の型番TSFC-255のページです。
型番TSFC-255に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)

    アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

    アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

      移動式踏台(スチール製・キャスター付)

      移動式踏台(スチール製・キャスター付)

        アルミ朝礼台

        アルミ朝礼台

          アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

          アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

            アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

            アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

              作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

              作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                  作業用踏台 (高強度タイプ)

                  作業用踏台 (高強度タイプ)

                    折りたたみ式作業用踏み台

                    折りたたみ式作業用踏み台

                      作業台ライトステップ

                      作業台ライトステップ

                        TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                        TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

                          G型作業用踏台

                          G型作業用踏台

                            メーカー トラスコ中山 アルインコ 日本ファイリング 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 長谷川工業 トラスコ中山 ナカオ
                            通常価格 34,391円 156,465円 25,468円 306,143円 49,936円 122,943円 113,891円 202,976円 21,759円 99,461円 84,424円 22,461円 22,516円
                            通常出荷日 1日目~   18日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   14日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 150 本体:450/タラップ:150 100 150 150 120 150 120 - 80 150
                            材質1 アルミ合金 - - - アルミ合金 アルミ合金 - 主要部:アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - -
                            内容量 1台 - - - 1台 - - - - - - - -

                            作業用踏台 (縞板タイプ・段高250mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSFC-1625
                            TSFC-3675
                            TSFC-4610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法
                            (mm)
                            設置寸法(mm)奥行 設置寸法(mm)間口 段数(段) 内容量

                            34,391円

                            ( 37,830円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.254989999447934855-76815800600×4004266201-

                            80,364円

                            ( 88,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2504989999447958855-768313100600×4008326203-

                            79,373円

                            ( 87,310円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2504989999447965855-768417100.0600×40010356204-

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました