(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSF-369-OC
アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ TSFガタフミダイ H900 アウトリガー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
123,688円 103,069円
税込単価
136,057円 113,376円

【特長】・安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。・横に張り出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 機能:
    キャスター
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    600×400
  • 設置寸法(mm)間口:
    920

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TSF-369-OC 解除

Loading...

図面

TSF-3675-OC

アウトリガー付作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) TSF-3675-OC図面

TSF-369-OC

アウトリガー付作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) TSF-369-OC図面

TSF-4610-OC

アウトリガー付作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) TSF-4610-OC図面

TSF-4612-OC

アウトリガー付作業用踏台 (マグネット保持キャスタータイプ) TSF-4612-OC図面
商品情報を表示

TSF-369-OC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
質量(g)
設置寸法(mm)奥行
段数(段)
踏ざん間隔(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-369-OC

300
4989999515176
15100.0
832
3
300

1個

123,688円

103,069

( 113,376円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。
・横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。
・マグネット保持構造キャスターなので、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。
【用途】
・工場、倉庫内での作業に。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズの型番TSF-369-OCのページです。
型番TSF-369-OCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

    作業用踏台 (高強度タイプ)

    作業用踏台 (高強度タイプ)

      作業用踏台エコシリーズ

      作業用踏台エコシリーズ

        エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

        エコ付きライトステップ EWA型 1段 0.3m

          作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

          作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

            作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)

              アルミ製組立式踏台 キャンバー

              アルミ製組立式踏台 キャンバー

                丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                丸善 ローハイシステムステップ カラー足踏台(白) アルミ製

                  ピカ ステンレス製作業台

                  ピカ ステンレス製作業台

                    作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                    作業用踏台 (高強度タイプ) オールブラックタイプ

                      1段 作業台

                      1段 作業台

                        作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                        作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

                          作業台(バネ・キャスター付)

                          作業台(バネ・キャスター付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 長谷川工業 長谷川工業 トラスコ中山 トラスコ中山 長谷川工業 ユニオンスチール ピカコーポレイション トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 122,943円 21,759円 39,261円 29,150円 28,808円 60,392円 67,873円 43,485円 100,788円 27,269円 31,060円 56,130円 53,758円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   11日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 150 150 120 120 150 150 100 80 150 150 150 150 -
                            機能 キャスター - - - - キャスター キャスター - - - - - キャスター
                            材質1 アルミ合金 アルミ合金 - - アルミ合金 アルミ合金、スチール - - - アルミ合金 - - -
                            天板寸法(mm) 600×400 - - - - - - - - - - - -

                            アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSF-3675-OC
                            TSF-4610-OC
                            TSF-4612-OC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            JANコード 質量(g) 設置寸法(mm)奥行 段数(段) 踏ざん間隔(mm)

                            122,943円

                            ( 135,237円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            一部当日出荷可能

                            250498999951516913400.08323250

                            152,769円

                            ( 168,046円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            250498999951519016700.010354250

                            156,404円

                            ( 172,044円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            30049899995152131840010354300

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました