(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TSF型専用 マグネット保持式キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TSF型専用 マグネット保持式キャスター【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,066円
税込単価
53,973円

作業用踏台の移動に便利なTSF型専用マグネット保持式キャスター。【特長】・作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    マグネット保持キャスター
  • 適合機種:
    TSF369、3675、4610、4612
  • JANコード:
    4989999458862
  • トラスココード:
    856-3436
  • 質量(g):
    2200
  • 材質1:
  • 材質2:
    磁石
  • 材質3:
    ゴム
  • セット入数(個):
    4

(i)ご注意

  • TSFCシリーズ(縞板タイプ)には適合しません。

型番

TSF-MGC 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ(TSF-MGC)

製品の基本仕様・特長

  • 適合機種:TSF、TSFCシリーズ(3段、4段)
  • 品名:マグネット保持キャスター
  • 質量/質量単位:2.2kg

図面

TSF-MGC

TSF型専用 マグネット保持式キャスター 図面

使用方法・使用事例

使用事例

取付例

使用方法

TSF型専用 マグネット保持式キャスター 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSF-MGC

1パック

4個入り

49,066( 53,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業用踏台の移動に便利なTSF型専用マグネット保持式キャスター。
【特長】
・作業用踏台TSF型用のマグネット保持式キャスター。
・踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定した使用が可能。
・製造国:中国。

(i)ご注意

  • TSFCシリーズ(縞板タイプ)には適合しません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSF型専用 マグネット保持式キャスターの型番TSF-MGCのページです。
型番TSF-MGCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSF型専用 マグネット保持式キャスター

TSF型専用 マグネット保持式キャスター

    ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

    ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

      折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

        ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

        ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

          作業台CSBC-S用片手すり

          作業台CSBC-S用片手すり

            作業台フルセット手すり

            作業台フルセット手すり

              左側手すり

              左側手すり

                移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                  作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                  作業台 金具SUS仕様片側手すり付き

                    正面・左側手すり

                    正面・左側手すり

                      折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

                      折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

                        踏台用背面キャスター(2個)

                        踏台用背面キャスター(2個)

                          専用スプリングキャスター(EA903BR-101~-106、EA903BM-2)

                          専用スプリングキャスター(EA903BR-101~-106、EA903BM-2)

                            メーカー トラスコ中山 トレードワン 森山鉄工 長谷川工業 アルインコ アルインコ エスコ 日本ファイリング アルインコ エスコ 森山鉄工 エスコ エスコ
                            通常価格 49,066円 2,942円 41,828円 13,840円 30,998円 58,521円 26,360円 25,468円 113,891円 48,060円 12,198円 17,640円 22,490円
                            通常出荷日 1日目   2日目   11日目   4日目   7日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   14日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
                            詳細タイプ マグネット保持キャスター - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 TSF369、3675、4610、4612 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999458862 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 856-3436 - - - - - - - - - - - -

                            TSF型専用 マグネット保持式キャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました