(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,704円
税込単価
12,874円

【特長】・脚立が転倒・接触したときの衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4989247535017
  • トラスココード:
    836-4245
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    ポリウレタン
  • 適合機種:
    LM、JOB、PRO、SCN、SCL、SCM、FRP、MCX、NDA
  • 色:
    イエロー
  • 品名:
    きゃたパッド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP-KP

1パック

2個入り

11,704( 12,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚立が転倒・接触したときの衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッドの型番SLP-KPのページです。
型番SLP-KPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

    仮設工業会認定専用脚立

    仮設工業会認定専用脚立

      伸縮式はしご兼用脚立

      伸縮式はしご兼用脚立

        専用脚立(ワイドステップ)

        専用脚立(ワイドステップ)

          2段踏み台 NF-560/360

          2段踏み台 NF-560/360

            はしご兼用脚立(調整脚)

            はしご兼用脚立(調整脚)

              メーカー ピカコーポレイション ナカオ エスコ エスコ アズワン エスコ
              通常価格 11,704円 34,246円 33,770円 17,140円 7,200円 21,380円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 関連品 - はしご兼脚立 専用脚立 - はしご兼脚立
              その他 オプション - - - - -
              JANコード 4989247535017 - - - - -
              トラスココード 836-4245 - - - - -
              質量(g) 100 - - - - -

              ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッドのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました