(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,228円
税込単価
21,151円

【特長】・はしご状態にした脚立を丸柱に立てかけるためのオプションパーツです。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 質量(g):
    300.0
  • 品名:
    脚立用ポールグリップ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLP-GA

1個

19,228( 21,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご状態にした脚立を丸柱に立てかけるためのオプションパーツです。
【商品仕様】
・適合機種:JOB-60E~120E
・適合本体:JOB-60E~120E
・取付方法:両面テープ
・JANコード:4989247518027
・トラスココード:836-4241
・質量:0.3kg
【材質/仕上】
・エチレンプロピレンゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)の型番SLP-GAのページです。
型番SLP-GAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

    業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

    業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

      作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース

      作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース

        L型アウトリガー

        L型アウトリガー

          専用脚立 MXB-F

          専用脚立 MXB-F

            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

              脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

              脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                長尺専用脚立 MXB-F

                長尺専用脚立 MXB-F

                  専用脚立 BM型

                  専用脚立 BM型

                    仮設工業会認定脚立 BSA-A

                    仮設工業会認定脚立 BSA-A

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                        ピカ 脚立標識

                        ピカ 脚立標識

                          専用脚立 BSA-A

                          専用脚立 BSA-A

                            メーカー ピカコーポレイション アルインコ アルインコ 長谷川工業 アズワン アルインコ 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ
                            通常価格 19,228円 10,697円 88,505円 15,377円 45,151円 25,333円 9,325円 39,727円 52,244円 59,638円 23,497円 4,925円 117,471円
                            通常出荷日 1日目   18日目   1日目   1日目   7日目~   1日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 - - - - - 専用脚立 - 関連品 専用脚立
                            質量(g) 300.0 - - - - - - - - - - 100 -
                            品名 脚立用ポールグリップ - - - - - - - - - - - -

                            ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました