(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型アウトリガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

L型アウトリガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,377円
税込単価
16,915円

【特長】・設置幅が1.2倍以上になり横倒れの転倒防止に最適です。・脚立への取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • JANコード:
    4968757448017
  • トラスココード:
    836-9318
  • 質量(g):
    1200.0
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 奥行(mm):
    323
  • 高さ(mm):
    96
  • 幅(mm):
    202

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAR1.0

1個

15,377( 16,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置幅が1.2倍以上になり横倒れの転倒防止に最適です。
・脚立への取り付けのみならず、作業台や足場台にも対応しています。
・取付本体への加工なしで取付可能です。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・アウトリガー×2
・ボルト×4
・押さえ板×2

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型アウトリガーの型番PAR1.0のページです。
型番PAR1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型アウトリガー

L型アウトリガー

    強力型専用脚立 FAM型

    強力型専用脚立 FAM型

      コンパクト脚立梯子

      コンパクト脚立梯子

        足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

        足場台 楽駝ミニ SKYMシリーズ

          エダウチハシゴ

          エダウチハシゴ

            専用脚立 BM型

            専用脚立 BM型

              はしご兼用脚立 MXJ-F

              はしご兼用脚立 MXJ-F

                ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

                  アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

                  アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

                    アルミ長尺専用脚立 PRS

                    アルミ長尺専用脚立 PRS

                      軽量専用脚立 BEN-KEI

                      軽量専用脚立 BEN-KEI

                        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                        ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                          コンパクト脚立はしごコンビラダー専用ワークトレイ

                          コンパクト脚立はしごコンビラダー専用ワークトレイ

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 アズワン ナカオ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 15,377円 161,466円 100,031円 41,944円 40,607円 52,244円 16,159円 12,362円 33,500円 55,954円 11,156円 10,366円 8,929円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   9日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 専用脚立 はしご兼脚立 - - - - はしご兼脚立 - 専用脚立 専用脚立 はしご兼脚立 関連品
                            JANコード 4968757448017 - - - - - - - - - - - 4968757017060
                            トラスココード 836-9318 - - - - - - - - - - - 361-8307
                            質量(g) 1200.0 - - - - - - - - - - - 400.0
                            材質1 アルミ合金 主要部:アルミ合金 アルミ合金 - - - - - - - - - -

                            L型アウトリガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました