(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-90
アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉 ハシゴケンヨウキャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,500円
税込単価
36,850円

【特長】・なんといっても転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 材質1:
    アルミ
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    194
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    13
  • 天板寸法(mm):
    150×308
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    50

Loading...

 
カタログを表示

D-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-90

0.76~0.88
1.62~1.88
4984842202432
831-5217
6600.0

1個

33,500( 36,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なんといっても転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしこ兼用脚立である、ということです
・脚立本体に別付のオブションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスの良い仕上がりです(ダン吉はJIS規格JIS S 1121に準拠して規格化されています)
・操作は簡単!水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や段差地での作業姿勢を安定させます
・一体式なので、着脱の必要がなく、軽量で手間いらず
・アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます
【用途】
・工場、建築現場などの高所作業全般
・壁際での作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉の型番D-90のページです。
型番D-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

    ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

    ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型

      ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

      ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

        高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

        高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

          伸縮式はしご兼用脚立

          伸縮式はしご兼用脚立

            宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

            宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

              宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

              宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

                メーカー ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ 宣真 宣真
                通常価格 33,500円 12,362円 10,366円 28,284円 33,770円 74,066円 48,071円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                最大使用質量(kg) 130 100 100 100 100 - -
                材質1 アルミ - - - - - -
                脚部最大伸縮幅(mm) 194 - - - - - -
                脚部伸縮ピッチ(mm) 13 - - - - - -
                天板寸法(mm) 150×308 - - - - - -

                アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                D-120
                D-150
                D-180
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                天板高さ
                (m)
                はしご全長
                (m)
                JANコード トラスココード 質量(g)

                36,845円

                ( 40,530円 )
                1個 あり

                2日目

                1.07~1.192.19~2.454984842202449831-52187700.0

                40,499円

                ( 44,549円 )
                1個 あり

                1日目

                1.37~1.492.82~3.074984842202456831-52199000.0

                43,846円

                ( 48,231円 )
                1個 あり

                1日目

                1.67~1.793.45~3.714984842202463831-522010200.0

                はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました