(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSDB10
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース ハシゴケンヨウキャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,505円 66,909円
税込単価
97,356円 73,600円

【特長】・作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです・ベースはあ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • キャスター寸法(mm):
    Φ100
  • 材質:
    本体:アルミ、キャスター:ゴム

(i)ご注意

  • 本体は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

CSDB10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
設置寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSDB10

CSD100F
4969182282689
835-7759
900×1328
11.8

1個

88,505円

66,909

( 73,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです
・ベースはあとから取付可能です
・ベース取り付け時は全高が250mm高くなります

(i)ご注意

  • 本体は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台CSD-F用4輪キャスター付きベースの型番CSDB10のページです。
型番CSDB10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース

作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース

    ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

    ハセガワ 脚立用スタビライザー 4段以下用タイプ

      自在脚端具

      自在脚端具

        作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプ

        作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプ

          専用脚立 MXB-F

          専用脚立 MXB-F

            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

            伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

              伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

              伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                メーカー アルインコ 長谷川工業 アルインコ ナカオ アズワン アルインコ アルインコ
                通常価格 88,505円 40,871円 2,587円 83,220円 45,151円 23,497円 25,333円
                通常出荷日 1日目   3日目   1日目   19日目   7日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 関連品 関連品 関連品 - - - -
                規格 規格無し - - - - - -
                キャスター寸法(mm) Φ100 - - - - - -
                材質 本体:アルミ、キャスター:ゴム - - - - - -

                作業台CSD-F用4輪キャスター付きベースのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                CSDB12
                CSDB15
                CSDB17
                CSDB20
                CSDB22
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適合機種 JANコード トラスココード 設置寸法(mm) 質量
                (kg)

                91,058円

                ( 100,164円 )
                1個 あり

                1日目

                CSD125F4969182282696835-7760952×152012.3

                93,615円

                ( 102,977円 )
                1個 あり

                1日目

                CSD150F4969182282702835-77611004×171212.8

                94,987円

                ( 104,486円 )
                1個 あり

                1日目

                CSD175F4969182282719835-77621056×190413.3

                96,981円

                ( 106,679円 )
                1個 あり

                1日目

                CSD200F4969182282726835-77631108×209613.8

                98,354円

                ( 108,189円 )
                1個 あり

                1日目

                CSD225F4969182282733835-77641160×228814.3

                標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました