(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用はしご兼用脚立 MXB-FX MXB60FX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

業務用はしご兼用脚立 MXB-FX ギョウムヨウハシゴケンヨウキャタツ MXB-FX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

販売終了

型番

MXB60FX

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

【特長】
・安全性を向上させた業務用脚立です。
・60mmのワイドステップ採用で作業効率が大幅にアップ。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg) 130 天板高さ(m) 0.52
はしご全長(m) 1.13 JANコード 4969182239225
トラスココード 835-7807 天板寸法(mm) 282×157
踏ざん踏面幅(mm) 60 質量(g) 2700
材質1 アルミ - -

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

    専用脚立スーパージョブJOB型

    専用脚立スーパージョブJOB型

      スベリ止め付脚立 はしご兼用

      スベリ止め付脚立 はしご兼用

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

          伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

            幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

            幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

              アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

              アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

                脱着式簡易アウトリガー(脚立用)

                脱着式簡易アウトリガー(脚立用)

                  長尺専用脚立アウトリガー付

                  長尺専用脚立アウトリガー付

                    脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                    脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                      メーカー アルインコ ピカコーポレイション ミスミ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション アルインコ 長谷川工業
                      通常価格 - 113,850円 9,751円 89,398円 25,333円 14,406円 33,500円 13,205円 105,731円 9,325円
                      通常出荷日 -   9日目   2日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   4日目  
                      最大使用質量(kg) 130 100 100 100 100 100 130 - 100 -
                      踏ざん踏面幅(mm) 60 - - - 60 55 - - 60 -
                      材質1 アルミ - - - アルミ アルミ - - アルミ -

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。