(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製園芸用三脚 KWX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KWX150
アルミ製園芸用三脚 KWX アルミセイエンゲイヨウサンキャク KWX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,390円
税込単価
19,129円

【特長】・オールアルミ製園芸三脚。・大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    1
  • SGマーク:
    1

Loading...

 
カタログを表示

KWX150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
設置寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWX150

1.44
1.55
4969182235999
835-7810
5400
838×1054

1個

17,390( 19,129円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルミ製園芸三脚。
・大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
・コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
・後支柱収納ベルト装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製園芸用三脚 KWXの型番KWX150のページです。
型番KWX150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製園芸用三脚 KWX

アルミ製園芸用三脚 KWX

    三脚脚立 GMK型(園芸用)

    三脚脚立 GMK型(園芸用)

      アルステップ AMP

      アルステップ AMP

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          長尺専用脚立 MXB-F

          長尺専用脚立 MXB-F

            専用脚立 天板幅広強力タイプ

            専用脚立 天板幅広強力タイプ

              アルステップ AP

              アルステップ AP

                はしご兼用脚立 スーパージョブ

                はしご兼用脚立 スーパージョブ

                  伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                  伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                    メーカー アルインコ ピカコーポレイション ハラックス ピカコーポレイション アルインコ 長谷川工業 ハラックス ピカコーポレイション アルインコ
                    通常価格 12,205円 36,982円 47,988円 89,398円 39,727円 43,940円 23,334円 15,957円 53,125円
                    通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目~  
                    商品タイプ 専用脚立 専用脚立 専用脚立 - - 専用脚立 専用脚立 はしご兼脚立 -
                    規格 その他規格 その他規格 規格無し - - その他規格 規格無し その他規格 -
                    最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 160 100 100 100
                    材質1 アルミ - - - アルミ - - - アルミ
                    Aマーク 1 - - - - - - - -

                    アルミ製園芸用三脚 KWXのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KWX120
                    KWX180
                    KWX210
                    KWX240
                    KWX270
                    KWX300
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    収納時全長
                    (m)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 設置寸法(mm)

                    14,948円

                    ( 16,443円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    1.151.254969182235982835-78094400838×876

                    17,575円

                    ( 19,333円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    1.731.864969182236002835-781164001099×1232

                    20,162円

                    ( 22,178円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    2.022.164969182236019835-781268001099×1410

                    20,847円

                    ( 22,932円 )
                    1個 あり

                    18日目

                    2.322.474969182236026835-781378001170×1589

                    33,700円

                    ( 37,070円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    2.612.774969182236033835-781486001170×1768

                    39,263円

                    ( 43,189円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    2.93.084969182236040835-781596001412×1946

                    標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました