(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺専用脚立アウトリガー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MXB300FT
長尺専用脚立アウトリガー付 チョウジャクセンヨウキャタツアウトリガーツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120,561円 91,095円
税込単価
132,617円 100,205円

【特長】・60mmの幅広踏ざんを採用しています。・昇降しやすく安定感のあるアル...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    251×160
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ

(i)ご注意

  • 運送時破損の恐れがある為、脚立本体とアウトリガーは別送となりお客様取り付けとなります。

型番

MXB300FT 解除

Loading...

 
カタログを表示

MXB300FT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MXB300FT

2.88
3.051
835-7824
19300.0

1個

120,561円

91,095

( 100,205円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・60mmの幅広踏ざんを採用しています。
・昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
・ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により、収納や設置が簡単に行えます。
・収納時ズレ止め金具付です。
・アウトリガー付き業務用長尺専用脚立です。

(i)ご注意

  • 運送時破損の恐れがある為、脚立本体とアウトリガーは別送となりお客様取り付けとなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺専用脚立アウトリガー付の型番MXB300FTのページです。
型番MXB300FTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺専用脚立アウトリガー付

長尺専用脚立アウトリガー付

    長尺専用脚立 MXB-F

    長尺専用脚立 MXB-F

      仮設工業会認定専用脚立

      仮設工業会認定専用脚立

        専用脚立スーパージョブJOB型

        専用脚立スーパージョブJOB型

          スベリ止め付脚立 はしご兼用

          スベリ止め付脚立 はしご兼用

            はしご兼用脚立 スーパージョブ

            はしご兼用脚立 スーパージョブ

              アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

              アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

                伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                  伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                  伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                    三脚脚立 GMK型(園芸用)

                    三脚脚立 GMK型(園芸用)

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                        業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

                        業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

                          脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                          脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                            メーカー アルインコ アルインコ ナカオ ピカコーポレイション ミスミ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ 長谷川工業
                            通常価格 105,731円 39,727円 34,246円 113,850円 9,751円 15,957円 33,500円 25,333円 53,125円 36,982円 23,497円 10,697円 9,325円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   4日目   9日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目   18日目   4日目  
                            最大使用質量(kg) 100 100 160 100 100 100 130 100 100 100 100 130 -
                            天板寸法(mm) 251×160 251×160 - - - - - 251×160 251×160 - 251×160 - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 60 60 - - - - - 60 60 - 60 60 -
                            材質1 アルミ アルミ - - - - - アルミ アルミ - アルミ アルミ -

                            長尺専用脚立アウトリガー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MXB240FT
                            MXB270FT
                            MXB330FT
                            MXB360FT
                            MXB390FT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            トラスココード 質量(g)

                            105,731円

                            ( 116,304円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.292.433835-782016000.0

                            111,225円

                            ( 122,348円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2.592.742835-782217500.0

                            148,025円

                            ( 162,828円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3.183.359835-782622200.0

                            159,009円

                            ( 174,910円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3.473.668835-782824100.0

                            191,961円

                            ( 211,157円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3.773.977835-783026400.0

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました