(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ はしご上部カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ はしご上部カバー【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,772円
税込単価
7,449円

【特長】・はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷つきから保護します。・取付確...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    836-4235
  • JANコード:
    4989247503016
  • 質量(g):
    320
  • 材質1:
    発泡ウレタン
  • 適合機種:
    ALF(3ALF-130、150は除く)、PRO、JOB、CSM、LYS
  • 品名:
    はしご上部カバー
  • 色:
    ブルー
  • セット入数(個):
    左右各1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP-TC

1パック

2個入り

6,772( 7,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしごの上部に取り付けることで、壁面を傷つきから保護します。
・取付確認用マド付です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ はしご上部カバーの型番LP-TCのページです。
型番LP-TCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ はしご上部カバー

ピカ はしご上部カバー

    はしご用上部カバー(2個)

    はしご用上部カバー(2個)

      ピカ 頂部端具 1~2PRO用

      ピカ 頂部端具 1~2PRO用

        ピカ 頂部端具兼滑り止めキャップ SWJ用

        ピカ 頂部端具兼滑り止めキャップ SWJ用

          ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

          ピカ 頂部端具 1~3ALF-100以下用

            はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

            はしご上部端具保護カバー ラダーミット LMH

              ピカ 頂部端具 3PRO用

              ピカ 頂部端具 3PRO用

                はしご(JOB・CSM)用固定フック

                はしご(JOB・CSM)用固定フック

                  ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

                  ピカ 滑り止め端具ユニット 1~3PRO用

                    ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                    ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                      ピカ 滑り止め端具ユニット

                      ピカ 滑り止め端具ユニット

                        0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

                        0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

                          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                          ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                            メーカー ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション
                            通常価格 6,772円 11,010円 4,600円 10,601円 4,600円 5,706円 4,600円 11,704円 11,217円 17,382円 10,601円 50,900円 23,617円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   1日目   8日目   1日目   8日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            トラスココード 836-4235 - 851-4806 851-4823 851-4724 - 851-4805 - 851-4807 836-4262 851-4727 - 836-4234
                            JANコード 4989247503016 - - - - - - - - 4989247499012 - - 4989247137020
                            質量(g) 320 - 240 20 190 - 440 - 440 900 660 - 400

                            ピカ はしご上部カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました