(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2JOB-60A
ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型 ピカ 2レンハシゴスーパージョブ2 JOBガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,054円
税込単価
85,859円

【特長】・伸縮ロープがたるまないエンドレスロープ機構です。・太くて踏面の広いス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 踏ざん間隔(mm):
    340
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • JISマーク:
    JIS規格品

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

型番

2JOB-60A 解除

Loading...

 
カタログを表示

2JOB-60A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
材質1
正面有効幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2JOB-60A

3~3.9
5~5.9
828-9506
3.57~5.95
4989247536052
13100.0
アルミ
340(上はしご)359mm(下はしご)

1個

78,054( 85,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮ロープがたるまないエンドレスロープ機構です。
・太くて踏面の広いステップの使いやすいはしごです。

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型の型番2JOB-60Aのページです。
型番2JOB-60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

    ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

    ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

      ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

      ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

        ピカ はしご用自在フック 電工用

        ピカ はしご用自在フック 電工用

          ピカ 室内はしごLRS型

          ピカ 室内はしごLRS型

            アウトリガー付き2連はしご

            アウトリガー付き2連はしご

              1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

              1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                ピカ 枝打ちはしご SWE型

                ピカ 枝打ちはしご SWE型

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    階段はしご

                    階段はしご

                      プッシュアップ式2連はしご

                      プッシュアップ式2連はしご

                        3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                        3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                          ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                          ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション
                            通常価格 71,268円 70,126円 23,617円 35,345円 47,814円 115,313円 45,020円 79,107円 38,031円 123,957円 30,519円 131,942円 17,382円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   4日目   6日目~   18日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   2日目  
                            商品タイプ 2連はしご 1連はしご - - 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 1連はしご 2連はしご 伸縮はしご 2連はしご 3連はしご -
                            規格 JIS規格品 その他規格 - - 規格無し - 規格無し 規格無し その他規格 規格無し その他規格 規格無し -
                            最大使用質量(kg) 130 100 - - 100 130 100 100 100 100 100 130 -
                            踏ざん間隔(mm) 340 306 - - 260 - - - 315 - 315 - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 42 43 - - 70 - - - 43 - 43 - -

                            ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2JOB-53A
                            2JOB-74A
                            2JOB-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード 全長(m) JANコード 質量(g) 材質1 正面有効幅(mm)

                            71,268円

                            ( 78,395円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3~3.95~5.9828-95053.23~5.27498924753604511600.0アルミ合金340(上はしご)359mm(下はしご)

                            90,964円

                            ( 100,060円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4~4.97~7.9828-95074.25~7.31498924753606917800.0アルミ340(上はしご)360mm(下はしご)

                            102,162円

                            ( 112,378円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4~4.97~7.9828-95084.59~7.99498924753607622200アルミ340(上はしご)360mm(下はしご)

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました