(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3連はしご TRN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3連はしご TRN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,436円 ~ 91,282円
税込価格
85,180円 ~ 100,410円

【特長】・コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。・軽自動車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    JIS規格品
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 正面有効幅(mm):
    325(上、中はしご)353(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
SGマーク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6~6.9
4969182263527
835-7800
6.26
16400.0
SGマーク認定品

1個

77,436( 85,180円 )

12日目

7~7.9
4969182263534
835-7801
7.29
18100.0
SGマーク認定品

1個

84,103( 92,513円 )

12日目

8~8.9
4969182263541
835-7802
8.33
20300.0
-

1個

91,282( 100,410円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。
・軽自動車にも積載可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3連はしご TRN

3連はしご TRN

    ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

    ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

        アウトリガー付き2連はしご

        アウトリガー付き2連はしご

          ピカ はしご用自在フック 電工用

          ピカ はしご用自在フック 電工用

            ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

            ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

              3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

              3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                  3連伸縮はしご レン太

                  3連伸縮はしご レン太

                    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                        ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                        ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                          プッシュアップ式2連はしご

                          プッシュアップ式2連はしご

                            メーカー アルインコ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 77,436円 23,617円 197,126円 115,313円 35,345円 38,031円 124,629円 71,268円 97,953円 131,942円 70,126円 17,382円 30,519円
                            通常出荷日 12日目   1日目   4日目   18日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   3日目~   9日目   2日目   4日目  
                            商品タイプ 3連はしご - 3連はしご 2連はしご - 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご - 2連はしご
                            規格 JIS規格品 - その他規格 - - その他規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し その他規格 - その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 - 100 130 - 100 100 130 130 130 100 - 100
                            伸縮前全長(m) 3~3.9 - - - - 2~2.9 3~3.9 - - 6~ - - 2~2.9
                            正面有効幅(mm) 325(上、中はしご)353(下はしご) - - 322(上はしご)355(下はしご) - - - - - - - - -

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました