(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガー付き2連はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SX95DST
アウトリガー付き2連はしご アウトリガーツキ2レンハシゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154,004円 116,365円
税込単価
169,404円 128,002円

アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。最大使用質量(kg):130全長(m)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 正面有効幅(mm):
    322(上はしご)355(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm):
    345
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    42
  • 材質1:
    アルミ
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

(i)ご注意

  • 運送時破損の恐れがあるため、脚立本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。
  • 運送時破損の恐れがあるため、脚立本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。

型番

SX95DST 解除

Loading...

カタログを表示

SX95DSTの仕様・寸法情報

商品タイプ2連はしご規格JIS規格品
最大使用質量(kg)130伸縮前全長(m)5~5.9
伸縮後全長(m)9~9.9トラスココード835-7799
正面有効幅(mm)322(上はしご)355(下はしご)全長(m)9.50
踏ざん間隔(mm)345踏ざん踏面幅(mm)42
質量(g)28000材質1アルミ
AマークAマーク認定品 - -

型番リスト

型番
規格
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SX95DST

JIS規格品
5~5.9
9~9.9
835-7799
9.50
28000

1個

154,004円

116,365

( 128,002円 )

18日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用質量(kg):130
全長(m):3.63~5.36

(i)ご注意

  • 運送時破損の恐れがあるため、脚立本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。
  • 運送時破損の恐れがあるため、脚立本体とアウトリガーは別送となり、お客様取り付けとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガー付き2連はしごの型番SX95DSTのページです。
型番SX95DSTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトリガー付き2連はしご

アウトリガー付き2連はしご

    ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

    ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

      ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

        ピカ はしご用自在フック 電工用

        ピカ はしご用自在フック 電工用

          3連はしご TRN

          3連はしご TRN

            ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

            ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

              はしご(JOB・CSM)用固定フック

              はしご(JOB・CSM)用固定フック

                ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    2連はしご CX-DE

                    2連はしご CX-DE

                      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                      サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

                        ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

                        ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

                          1連はしご アップスライダー

                          1連はしご アップスライダー

                            メーカー アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業
                            通常価格 115,313円 23,617円 71,268円 35,345円 77,436円 17,382円 11,704円 70,126円 38,031円 44,994円 197,126円 15,077円 47,093円
                            通常出荷日 18日目   1日目   1日目   4日目   12日目   2日目   1日目   9日目   4日目   4日目   4日目   1日目   9日目~  
                            商品タイプ 2連はしご - 2連はしご - 3連はしご - - 1連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご - 1連はしご
                            最大使用質量(kg) 130 - 130 - 100 - - 100 100 100 100 - 100
                            正面有効幅(mm) 322(上はしご)355(下はしご) - - - 325(上、中はしご)353(下はしご) - - - - - - - -
                            踏ざん間隔(mm) 345 - - - 345 - - - - 345 - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 42 - - - 42 - - - - 42 - - -

                            アウトリガー付き2連はしごのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SX103DST
                            SX54DST
                            SX61DST
                            SX74DST
                            SX81DST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            162,186円

                            ( 178,405円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            その他規格6~10~835-779410.1930700.0

                            115,313円

                            ( 126,844円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            JIS規格品3~3.95~5.9835-77955.3617800.0

                            120,376円

                            ( 132,414円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            JIS規格品3~3.96~6.9835-77966.0519100.0

                            125,438円

                            ( 137,982円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            JIS規格品4~4.97~7.9835-77977.4322900.0

                            136,125円

                            ( 149,738円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            JIS規格品5~5.98~8.9835-77988.1224600.0
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 伸縮前全長
                            (m)
                            伸縮後全長
                            (m)
                            トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト