(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーカットMLA

バーカットMLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,509円 ~ 9,495円
税込価格
9,360円 ~ 10,445円

【特長】・公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材・両面テープ付...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 洗浄方法:
    洗浄無し
  • 形状:
    フレームタイプ
  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • 全長(mm):
    1000
  • 線径(mm):
    0.2
  • 毛色:
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 仕様:
    下部用
  • フレーム材質:
    熱可塑性エラストマー(TPE)

(i)ご注意

  • ブラシの構造上、ご使用の頻度や環境等により、ブラシの抜けや切れが発生する場合がございます。お取り付け後は定期的にブラシの状態をご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
毛丈(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25

1個

8,509( 9,360円 )

1日目

40

1個

9,495( 10,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材
・両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
【用途】
・博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)

(i)ご注意

  • ブラシの構造上、ご使用の頻度や環境等により、ブラシの抜けや切れが発生する場合がございます。お取り付け後は定期的にブラシの状態をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーカットMLA

バーカットMLA

    バーシールブラシ BS6型

    バーシールブラシ BS6型

      バーシールブラシ BS10型

      バーシールブラシ BS10型

        捕虫器ムシキャッチポン

        捕虫器ムシキャッチポン

          捕虫器トラップステーション

          捕虫器トラップステーション

            バーストリップブラシ F950タイプ

            バーストリップブラシ F950タイプ

              捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

              捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

                バーカットフレックスシステム FSタイプ スタンダード

                バーカットフレックスシステム FSタイプ スタンダード

                  捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

                  捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

                    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

                    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

                      捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXB

                      捕虫器 ムシポン MPⅩ-2000DXB

                        メーカー バーテック バーテック バーテック 石崎電機製作所 石崎電機製作所 バーテック 朝日産業 バーテック 朝日産業 朝日産業 アズワン
                        通常価格 8,509円 3,640円 3,922円 13,103円 28,011円 18,292円 24,153円 4,804円 27,198円 30,109円 36,800円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   8日目  
                        特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - - 該当なし - 該当なし - - -
                        洗浄方法 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し - - 洗浄無し - 洗浄無し - - -
                        形状 フレームタイプ フレームタイプ フレームタイプ - - ブラシタイプ - フレームタイプ - - -
                        毛材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン - - -
                        全長(mm) 1000 - - - - 1000 - - - - -

                        バーカットMLAのレビュー

                        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                        虫の侵入対策
                        評価 4.0満足度:4.02018/08/03
                        粘着テープ付きなので、長さを合わせて切って、すぐ使えるので便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        扉の隙間からの虫の侵入防止
                        評価 5.0満足度:5.02020/03/04
                        外部に接する扉の下に取り付けて外部からの虫の侵入を防止する目的で使用。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました