(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラットシールド防鼠ブラシ

ラットシールド防鼠ブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,222円
税込単価
11,244円

【特長】・ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。・一般財団法人...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 洗浄方法:
    洗浄無し
  • 形状:
    フレームタイプ
  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • 全長(mm):
    1000
  • 毛丈(mm):
    7
  • 線径(mm):
    0.2
  • 毛色:
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • フレーム材質:
    ステンレス+ABS樹脂

(i)ご注意

  • ドアの開閉頻度に応じて、耐久期間は変わります。ブラシの毛が開いてきた場合は隙間を防ぐ効果が減少いたしますので買い替えをお薦めいたします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23506000

23506000

1個

10,222( 11,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。
・一般財団法人日本環境衛生センターによる試験により、「ドブネズミに対する侵入阻止効力」が認められています。
・両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。(※ドアの種類によりビス止めになる場合もあります。)
【用途】
・ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。

(i)ご注意

  • ドアの開閉頻度に応じて、耐久期間は変わります。ブラシの毛が開いてきた場合は隙間を防ぐ効果が減少いたしますので買い替えをお薦めいたします。

23506000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラットシールド防鼠ブラシの型番23506000のページです。
型番23506000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラットシールド防鼠ブラシ

ラットシールド防鼠ブラシ

    ピオニー 捕虫テープIC-20A (20枚入)

    ピオニー 捕虫テープIC-20A (20枚入)

      捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

      捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

        捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

        捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

          メーカー バーテック ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション 朝日産業
          通常価格 10,222円 6,400円 6,200円 19,266円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          特性・用途 該当なし - - -
          洗浄方法 洗浄無し - - -
          形状 フレームタイプ - - -
          毛材 ポリプロピレン - - -
          全長(mm) 1000 - - -

          ラットシールド防鼠ブラシのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました