(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,334円
税込単価
97,167円

【特長】・センサー感知でノータッチ式の泡石けん液供給装置です。・既存水栓を取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動手指消毒器
  • JANコード:
    4987696466296
  • トラスココード:
    836-4649
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    ノズル:亜鉛ダイキャスト、タンクケース:ABS、他
  • 高さ(mm):
    103
  • 電源(V):
    単相100
  • 幅(mm):
    42
  • 電源コード長さ(m):
    約1.8
  • タイプ:
    石けん液(泡状)
  • 吐出量:
    約1.8g/0.6秒

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46629

1個

88,334( 97,167円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー感知でノータッチ式の泡石けん液供給装置です。
・既存水栓を取り外したあとの穴を利用して取付可能です。

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)の型番46629のページです。
型番46629に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)

サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)

    足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

    足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

      ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

      ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

        洗眼器 壁掛型

        洗眼器 壁掛型

          ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

          ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式

            自動手指消毒器 アルサットAL10

            自動手指消毒器 アルサットAL10

              メーカー サラヤ サラヤ サラヤ アズワン サラヤ ケニス
              通常価格 88,334円 23,224円 10,989円 16,000円 13,421円 4,656円
              通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
              商品タイプ 自動手指消毒器 手指消毒器 自動手指消毒器 その他 手指消毒器 -
              JANコード 4987696466296 4987696418073 4987696419629 - 4987696418813 -
              トラスココード 836-4649 382-0882 382-7089 - 496-0521 -
              質量(g) 2500.0 3000.0 785.000 - 530.000 -
              材質1 ノズル:亜鉛ダイキャスト、タンクケース:ABS、他 本体カバー:ポリプロピレン、ポンプレバーベース・支柱・支柱ベース:ステンレス(SUS304)、ポンプノズル:ポリプロピレン、ペダル :ABS+ポリアミド カバー・ケース・透明窓:PP、内部メカケース:ABS、乾電池ケース:PP - カバー、ケース:ABS -

              サラヤ 自動石けん液供給装置 SD-3000F(泡石けん)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました