(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,173円 92,599円
税込単価
114,590円 101,859円

【特長】・センサー感知で自動供給するので、手を触れずに泡状石けん液が自動で吐出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動手指消毒器
  • トラスココード:
    836-6809
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    ノズル:ステンレス、他
  • 高さ(mm):
    120
  • 電源(V):
    単相100
  • 幅(mm):
    43
  • 材質2:
    ユニット部:ABS、他
  • 電源コード長さ(m):
    約1.8
  • 石けん:
    泡状
  • 吐出量:
    1.8ml/秒

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。使用液は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46696

1個

104,173円

92,599

( 101,859円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー感知で自動供給するので、手を触れずに泡状石けん液が自動で吐出されます。
・キメ細かい泡で優しく手洗いができます。

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。使用液は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FDの型番46696のページです。
型番46696に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD

サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FD

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

      メーカー サラヤ サラヤ
      通常価格 104,173円 2,200円
      通常出荷日 5日目   1日目  
      商品タイプ 自動手指消毒器 手指消毒剤
      トラスココード 836-6809 -
      質量(g) 2500.0 -
      材質1 ノズル:ステンレス、他 主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール
      高さ(mm) 120 -

      サラヤ フォームソープディスペンサー SD-3100FDのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました