(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
256,666円
税込単価
282,333円

【特長】・センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自動手指消毒器
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    300×125×97
  • JANコード:
    4987696467477
  • トラスココード:
    836-6811
  • 質量(g):
    7000
  • 材質1:
    ノズル部本体:SUS304他、水ノズル:C3604B、泡石けんノズル:C3604B他、消毒液ノズル:PP他、タンクケース、電磁弁ケース:ABS他、コネクターケース:PP
  • 電源(V):
    AC100
  • タイプ:
    石けん液(泡状)、水、消毒液(噴射)
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。石けん液は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

46747

1個

256,666( 282,333円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄・消毒が可能です。
・既存の水栓と取り替えるだけで使用可能です。
・カギ付です。

(i)ご注意

  • シンクの形状によっては設置できない場合があります。設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。石けん液は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプの型番46747のページです。
型番46747に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ

サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプ

    足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

    足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ

      自動手指消毒器 ハンディーミストHMⅡ

      自動手指消毒器 ハンディーミストHMⅡ

        ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

        ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体

          自動手指消毒器 アルサットAL10

          自動手指消毒器 アルサットAL10

            エアータオル KTM 風速 120m/s

            エアータオル KTM 風速 120m/s

              メーカー サラヤ サラヤ ケニス サラヤ ケニス アズワン
              通常価格 256,666円 23,224円 23,800円 10,989円 4,656円 84,018円
              通常出荷日 5日目   1日目   6日目   1日目   4日目   7日目  
              商品タイプ 自動手指消毒器 手指消毒器 - 自動手指消毒器 - 自動手指消毒器
              幅×奥行×高さ(mm) 300×125×97 315×412×1100 - 147×101×268 - 256X148X490
              JANコード 4987696467477 4987696418073 - 4987696419629 - -
              トラスココード 836-6811 382-0882 - 382-7089 - -
              質量(g) 7000 3000.0 - 785.000 - -

              サラヤ サニタリバーWS-B3SNF マルチフィット型 石けん液 泡タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました