(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:42325
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用 サラヤ ウィル ステラVH 60MLイッパンヨウ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【特長】・エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ノンエベロープウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒剤
  • 材質1:
    主成分:エタノール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

42325 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
容量(L)
幅×奥行×高さ(mm)
吐出量・噴射量(ml/回)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42325

-
0.06
37×37×136
3
4987696423251
836-4646
87
スプレー付

1個

740( 814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ノンエベロープウイルス、一般細菌、真菌など広範囲に作用します
【用途】
・手指の消毒
【材質/仕上】
・主成分:エタノール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用の型番42325のページです。
型番42325に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用

速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

      速乾性手指消毒剤 ヒビスコール SH

        吸熱放熱剤

        吸熱放熱剤

          メーカー サラヤ 三商 サラヤ アズワン
          通常価格 740円 4,100円 2,200円 14,700円
          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~  
          商品タイプ 手指消毒剤 - 手指消毒剤 手指消毒剤
          材質1 主成分:エタノール - 主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール -

          速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

          高評価レビュー

          感染対策として
          評価 5.0満足度:5.02020/10/14
          以前は、1L入りのものから100均で買ったようなスプレーボトルに詰め替えて使っていましたが、詰め替え作業が面倒なので、このサイズが助かります。

          もっと読む 閉じる

          2が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          感染対策として
          評価 5.0満足度:5.02020/10/14
          以前は、1L入りのものから100均で買ったようなスプレーボトルに詰め替えて使っていましたが、詰め替え作業が面倒なので、このサイズが助かります。

          もっと読む 閉じる

          2が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          42340
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          その他 容量
          (L)
          幅×奥行×高さ
          (mm)
          吐出量・噴射量
          (ml/回)
          JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

          18,480円

          ( 20,328円 )
          1個 あり

          1日目

          詰替用5209×120×293-4987696423404245-64204740-

          手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました