(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布 ドライロール (6缶入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不織布 ドライロール (6缶入)【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,531円
税込単価
22,584円

【特長】・厚手で大判、コットン素材でケバ立ちにくい不織布ガーゼ・アルコール製剤...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • シートサイズ(mm):
    170×300
  • JANコード:
    4973512717635
  • トラスココード:
    859-4468
  • 質量(g):
    550.000
  • 幅(mm):
    170
  • 長さ(m):
    54
  • 箱入数(ロール):
    6

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

52106

1パック

6個入り

20,531( 22,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手で大判、コットン素材でケバ立ちにくい不織布ガーゼ
・アルコール製剤を含浸させてお使いください
【用途】
・施設内の設備・器具のふき取り
・調理器具・用具・機器などの清浄・除菌

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布 ドライロール (6缶入)の型番52106のページです。
型番52106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布 ドライロール (6缶入)

不織布 ドライロール (6缶入)

    アルコール製剤 サニッシュ

    アルコール製剤 サニッシュ

      メーカー サラヤ ディバーシー
      通常価格 20,531円 15,120円
      通常出荷日 1日目   4日目  
      商品タイプ 除菌衛生用品 -
      シートサイズ(mm) 170×300 -
      JANコード 4973512717635 -
      トラスココード 859-4468 -
      質量(g) 550.000 -

      不織布 ドライロール (6缶入)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました