(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコー衛生ワイパー180枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコー衛生ワイパー180枚入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・58.6w/w%(66v/v%)のエタノールを含んでいますので拭き取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除菌衛生用品
  • シートサイズ(mm):
    90×150
  • JANコード:
    4973512717703
  • トラスココード:
    835-4629
  • 質量(g):
    340.000

(i)ご注意

  • 高濃度のエタノールを含浸させていますので、火気の付近では使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42379

1個

1,180( 1,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・58.6w/w%(66v/v%)のエタノールを含んでいますので拭き取りと同時に除菌効果を発揮します。
・ふき取った後にケバが残りにくいです。
【用途】
・中心温度計などの衛生管理に。
・中心温度計など食品に直接触れる器具の清浄・除菌。

(i)ご注意

  • 高濃度のエタノールを含浸させていますので、火気の付近では使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコー衛生ワイパー180枚入の型番42379のページです。
型番42379に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルコー衛生ワイパー180枚入

アルコー衛生ワイパー180枚入

    アルコール製剤 サニッシュ

    アルコール製剤 サニッシュ

      アルコール除菌剤EX

      アルコール除菌剤EX

        アルコール製剤

        アルコール製剤

          メーカー サラヤ ディバーシー ディバーシー ケニス
          通常価格 1,180円 15,120円 943円 1,435円
          通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目  
          商品タイプ 除菌衛生用品 - - -
          シートサイズ(mm) 90×150 - - -
          JANコード 4973512717703 - - -
          トラスココード 835-4629 - - -
          質量(g) 340.000 - - -

          アルコー衛生ワイパー180枚入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました