(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オプション電源コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SOPC-2310
オプション電源コード オプションデンゲンコード(2sq・3シン・10m)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

適合機種:SHE,単相200V機種用電源コード長さは10mと5mがございます。

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    SEH 単相200V機種用

型番

SOPC-2310 解除

Loading...

 
カタログを表示

SOPC-2310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
メーカー商品名
JANコード
トラスココード
電源コード長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SOPC-2310

その他
オプション
電源コード
4538634618828
856-3017
10
2030.0

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

適合機種:SHE,単相200V機種用
電源コード長さは10mと5mがございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オプション電源コードの型番SOPC-2310のページです。
型番SOPC-2310に関する仕様情報を記載しております。

オプション電源コードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SOPC-235
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ その他 メーカー商品名 JANコード トラスココード 電源コード長さ(m) 質量(g)

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

1日目

その他オプション電源コード4538634618811856-301651020.0

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました