(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,020円 ~ 12,856円
税込価格
2,222円 ~ 14,142円

【特長】・室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖か...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1016
2
4573342782409
856-0557
380.000

1個

12,856( 14,142円 )

4日目

297
0.42
4573342782416
856-0558
23.000

5個

2,020( 2,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです
・高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます
・ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります
【用途】
・建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

    3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

    3M 断熱フィルム Low-E 20 シルバー 1016mmX30m

      結露吸水断熱パネル

      結露吸水断熱パネル

        “窓ぴたシート”

        “窓ぴたシート”

          強力結露吸水テープ2WAY

          強力結露吸水テープ2WAY

            窓ガラス透明断熱フィルム

            窓ガラス透明断熱フィルム

              光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

              光電子軽防寒ジャケット ライムグリーン

                コンパル フロント雪かきくん

                コンパル フロント雪かきくん

                  光電子軽防寒ジャケット オレンジ

                  光電子軽防寒ジャケット オレンジ

                    光電子軽防寒ジャケット レッド

                    光電子軽防寒ジャケット レッド

                      コンパル フロントマスク

                      コンパル フロントマスク

                        発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

                        発熱ウェアシリーズ ボディータフネス ネックウォーマー

                          “窓ぴたテープ”

                          “窓ぴたテープ”

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms ワタナベ工業 nitoms nitoms アイトス コンパル アイトス アイトス コンパル おたふく手袋 ワタナベ工業
                            通常価格 2,020円 210,526円 814円 663円 883円 1,694円 13,506円 896円 13,506円 13,466円 1,810円 990円 417円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   1日目   6日目   2日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            厚み(μm) 75 - - 4000 - 25 - - - - - - 4000
                            シルバー - - - - クリア - - - - - - -
                            基材 ポリエステル系 - - ポリエステル系 - - - - - - - - ポリエステル系
                            材質1 ポリエステルフィルム - - - - - - - - - - - -

                            スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました