(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空断熱タンブラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JDE-340-S
真空断熱タンブラー サ-モス シンクウダンネツタンブラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,735円
税込単価
1,909円

【特長】・魔法びん構造だから氷を入れても結露しにくく、飲みごろ温度をキープしま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 色:
    シルバー
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 保冷能力:
    7℃以下(1時間)
  • 質量(g):
    200

型番

JDE-340-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

JDE-340-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体サイズ(mm)
容量(L)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JDE-340-S

幅×奥行×高さ:75×75×130
0.34
4562344353632
836-7994

5個

1,735( 1,909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・魔法びん構造だから氷を入れても結露しにくく、飲みごろ温度をキープします
・ホットドリンクを入れても、外側が熱くなりません
・アウトドアにも便利に使用できます
【用途】
・飲みごろ温度をキープ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空断熱タンブラーの型番JDE-340-Sのページです。
型番JDE-340-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空断熱タンブラー

真空断熱タンブラー

    ステンレスボトル

    ステンレスボトル

      フォレスクルー Dブルー

      フォレスクルー Dブルー

        メーカー サーモス 象印マホービン アステージ
        通常価格 1,735円 4,211円 2,184円
        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~  
        商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器
        シルバー - -
        材質 ステンレス鋼 - -
        保冷能力 7℃以下(1時間) - -
        質量(g) 200 - -

        真空断熱タンブラーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        JDE-420-S
        JDE-600-S
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        本体サイズ
        (mm)
        容量
        (L)
        JANコード トラスココード

        1,929円

        ( 2,122円 )
        5個 あり

        1日目

        幅×奥行×高さ:75×75×1550.424562344353649836-7995

        2,223円

        ( 2,445円 )
        5個 あり

        2日目

        幅×奥行×高さ:85×85×1650.64562344353656836-7996

        保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました