(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,300円
税込単価
81,730円

【特長】・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。・DC12V・24V(標準装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 幅(mm):
    549
  • 奥行(mm):
    307
  • 高さ(mm):
    364
  • 容量(L):
    15
  • 収納目安:
    500MLペットボトル・11本、1.5Lペットボトル・3本
  • 材質:
    本体・フタ:樹脂
  • JANコード:
    4983810113039
  • トラスココード:
    836-8014
  • 電源(V):
    AC100、DC12/24
  • 質量:
    16kg

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT17F

1個

74,300( 81,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
・DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
・付属品のハンドルで持ち運びできます。
【商品仕様】
・幅(mm):549
・奥行(mm):307
・高さ(mm):364
・容量(L):15
・収納目安:500MLペットボトル・11本、1.5Lペットボトル・3本
・JANコード:4983810113039
・トラスココード:836-8014
・質量:16kg
【材質/仕上】
・本体・フタ:樹脂
【セット内容/付属品】
・AC100V用電源コード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)の型番MT17Fのページです。
型番MT17Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

      エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

      エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

        エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)

        エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)

          エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

          エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

            急速AC充電アダプター単品

            急速AC充電アダプター単品

              I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

              I.BEAM クーラーコロラド ミズイロ

                フォレスクルー Dブルー

                フォレスクルー Dブルー

                  クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                  クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                    メーカー 澤藤電機 澤藤電機 澤藤電機 澤藤電機 澤藤電機 空調服 アステージ アステージ エスコ
                    通常価格 74,300円 81,007円 103,384円 97,240円 15,640円 3,474円 18,733円 2,184円 6,329円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 その他 - - - -
                    幅(mm) 549 636 - - - - - - -
                    奥行(mm) 307 396 - - - - - - -
                    高さ(mm) 364 471 - - - - - - -
                    容量(L) 15 38 - - - - - - -

                    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました