(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
81,007円 78,349円
税込単価
89,108円 86,184円

【特長】・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。・DC12V・24V(標準装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 幅(mm):
    636
  • 奥行(mm):
    396
  • 高さ(mm):
    471
  • 容量(L):
    38
  • 収納目安:
    500MLペットボトル・30本、1.5Lペットボトル・10本
  • 材質:
    本体・フタ:樹脂
  • JANコード:
    4983810403109
  • トラスココード:
    836-8016
  • 電源(V):
    AC100、DC12/24
  • 質量:
    22kg

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR040F

1個

81,007円

78,349

( 86,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
・DC12V・24V(標準装備)、AC100Vで使用可能です。
・付属品のハンドルで持ち運びできます。
【商品仕様】
・幅(mm):636
・奥行(mm):396
・高さ(mm):471
・容量(L):38
・収納目安:500MLペットボトル・30本、1.5Lペットボトル・10本
・JANコード:4983810403109
・トラスココード:836-8016
・質量:22kg
【材質/仕上】
・本体・フタ:樹脂
【セット内容/付属品】
・AC100V用電源コード

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)の型番MR040Fのページです。
型番MR040Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)

    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

    エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量15L)

      サンコールドボックス(フタ)

      サンコールドボックス(フタ)

        エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

        エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

          IRIS エアベッド

          IRIS エアベッド

            内貼りフィルム(日照調整用)

            内貼りフィルム(日照調整用)

              保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

              保温・保冷用コンテナ(折りたたみ式)

                640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                640x420x450mm/60Lクーラーボックス

                  ヘルメット用汗止め さわやかバンド

                  ヘルメット用汗止め さわやかバンド

                    TRUSCO たれクール

                    TRUSCO たれクール

                      EPボックスフタ

                      EPボックスフタ

                        サンコー コールドオリコンEP39B

                        サンコー コールドオリコンEP39B

                          620x360x390mm/47L クーラーボックス

                          620x360x390mm/47L クーラーボックス

                            メーカー 澤藤電機 澤藤電機 三甲 澤藤電機 アイリスオーヤマ トラスコ中山 エスコ エスコ 谷沢製作所 トラスコ中山 三甲 三甲 エスコ
                            通常価格 81,007円 74,300円 10,849円 15,640円 3,025円 11,887円 8,380円 24,000円 271円 972円 783円 8,004円 19,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 保冷容器 保冷容器 - その他 - - - - - - - - -
                            幅(mm) 636 549 - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 396 307 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 471 364 - - - - - - - - - - -
                            容量(L) 38 15 - - - - - - - - - - -

                            エンゲル ポータブル冷蔵庫(容量38L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました