(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SF-CC20-XA
ステンレスボトル ZOJIRUSHI ステンレスボトル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,388円
税込単価
7,027円

【特長】・お手入れしやすく(内面フッ素コート・本体丸洗いOK・分解中栓)ボトル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷容器
  • 色:
    ステンレス
  • 幅(mm):
    130
  • 奥行(mm):
    115
  • 仕様:
    保温保冷

(i)ご注意

  • ドライアイス、炭酸飲料は入れないでください。ストーブやコンロの火に近づけないでください。直接飲まず必ずコップで飲んでください。(やけどの原因になります。)キャップパッキン・せんパッキンは必ずつけた状態で使用してください。また使用後はキャップを閉じてください。飲み物はその日のうちに飲みきってください。

型番

SF-CC20-XA 解除

Loading...

 
商品情報を表示

SF-CC20-XA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
高さ(mm)
保温効力
JANコード
トラスココード
質量(kg)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-CC20-XA

2.0
325
81℃以上(6時間)、62℃以上(24時間)
4974305196132
856-3009
1
ステンレス(SUS304)、底:ポリプロピレン、栓:ポリプロピレン、コップ:ポリプロピレン、内コップ:ポリプロピレン

1個

6,388( 7,027円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手入れしやすく(内面フッ素コート・本体丸洗いOK・分解中栓)ボトルはいつでも清潔キープできます
・中栓に水がたまらないシールド栓です
・氷が入れやすい広口(口径)約7cmです
・持ちやすいハンドル付きです
・コップ付(外コップ・内コップ2つ)
【用途】
・家族で旅行に大活躍

(i)ご注意

  • ドライアイス、炭酸飲料は入れないでください。ストーブやコンロの火に近づけないでください。直接飲まず必ずコップで飲んでください。(やけどの原因になります。)キャップパッキン・せんパッキンは必ずつけた状態で使用してください。また使用後はキャップを閉じてください。飲み物はその日のうちに飲みきってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスボトルの型番SF-CC20-XAのページです。
型番SF-CC20-XAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスボトル

ステンレスボトル

    I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

    I.BEAM クーラーボックス モンタナ ミズイロ

      フォレスクルー Dブルー

      フォレスクルー Dブルー

        アブゼロクーラーボックス 20L

        アブゼロクーラーボックス 20L

          I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

          I.BEAM クーラーボックス アイセル アイスブルー

            真空断熱タンブラー

            真空断熱タンブラー

              クーラーボックス(19.3L/25L)

              クーラーボックス(19.3L/25L)

                620x360x390mm/47L クーラーボックス

                620x360x390mm/47L クーラーボックス

                  メーカー 象印マホービン アステージ アステージ アステージ アステージ サーモス エスコ エスコ
                  通常価格 4,211円 2,151円 2,184円 7,932円 3,801円 1,735円 4,690円 19,020円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 保冷容器 - 保冷容器
                  ステンレス - - - - - - -
                  幅(mm) 130 - - - - - - -
                  奥行(mm) 115 - - - - - - -
                  仕様 保温保冷 - - - - - - -

                  ステンレスボトルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SF-CC15-XA
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  高さ
                  (mm)
                  保温効力 JANコード トラスココード 質量
                  (kg)
                  材質

                  4,211円

                  ( 4,632円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  1.526579℃以上(6時間)、56℃以上(24時間)4974305196118856-30080.9本体:ステンレス(SUS304)、底、栓、コップ:ポリプロピレン

                  保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました