(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS こだわり布団3点セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS こだわり布団3点セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,361円
税込単価
13,597円

【特長】・ほこりが出にくい、清潔で安心なポリエステルわたの3点組布団(枕・掛け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふとん
  • JANコード:
    4967576130981
  • 品名:
    布団3点セット
  • トラスココード:
    835-9070
  • 質量(g):
    6400.0
  • 材質1:
    側生地:ポリエステル100%
  • 材質2:
    詰めもの:ポリエステル100%

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK3-S

5個

12,361( 13,597円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほこりが出にくい、清潔で安心なポリエステルわたの3点組布団(枕・掛け布団・敷き布団)です。
・敷き布団は厚さ約9cmとボリュームがあり、快適にお使いいただけます。
・掛け布団は、身体のラインに沿ったキルティングを施しており、暖かさを逃がしにくいです。
【商品仕様】
・品名:布団3点セット
・目付け:82g/平方メートル
・カバー取り付けひも:8ヶ所
・JANコード:4967576130981
・トラスココード:835-9070
・質量:6.4kg
【材質/仕上】
・側生地:ポリエステル100%
・詰めもの:ポリエステル100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS こだわり布団3点セットの型番FK3-Sのページです。
型番FK3-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS こだわり布団3点セット

IRIS こだわり布団3点セット

    IRIS ふつうマットレス

    IRIS ふつうマットレス

      IRIS ソファマットレス ブラウン

      IRIS ソファマットレス ブラウン

        IRIS バランスマットレス

        IRIS バランスマットレス

          メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
          通常価格 12,361円 4,313円 14,490円 5,184円
          通常出荷日 4日目   6日目   13日目   6日目  
          商品タイプ ふとん - - -
          JANコード 4967576130981 - - -
          品名 布団3点セット - - -
          トラスココード 835-9070 - - -
          質量(g) 6400.0 - - -

          IRIS こだわり布団3点セットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました