(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS エアベッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IRIS エアベッド

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,025円
税込単価
3,328円

【特長】・防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアベッドです。・簡単設置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 厚み(mm):
    220
  • 幅(mm):
    730
  • 長さ(m):
    1.91
  • JANコード:
    4967576249263
  • トラスココード:
    829-2352
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質1:
    マット:PVC
  • 材質2:
    ポンプ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
  • 詳細タイプ:
    シングルエアベッド

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABD-1N

4個

3,025( 3,328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアベッドです。
・簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。
・肌触りがよい表面加工と厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付き感を感じずに眠れます。
・専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入ります。)
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):1910
・奥行(mm):730
・高さ(mm):220
・セット内容:エアベット×1、ポンプ×1
・幅(mm):1910
・色:ブルー
・奥行(mm):730
・高さ(mm):220
・JANコード:4967576249263
・トラスココード:829-2352
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・マット:PVC
・ポンプ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS エアベッドの型番ABD-1Nのページです。
型番ABD-1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS エアベッド

IRIS エアベッド

    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー

    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー

      IRIS エアウレタン2層式マットレス

      IRIS エアウレタン2層式マットレス

        IRIS エアウレタン低反発マットレスS

        IRIS エアウレタン低反発マットレスS

          IRIS ソファマットレス ブラウン

          IRIS ソファマットレス ブラウン

            サンコールドボックス(フタ)

            サンコールドボックス(フタ)

              IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

              IRIS エアウレタン2層式ボリュームマットレス

                タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

                タジマ 清涼ファン風雅ボディ2 ベルト

                  窓用フィルムレフテル

                  窓用フィルムレフテル

                    クールアームスリーブ PS2000

                    クールアームスリーブ PS2000

                      窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S

                      窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S

                        メーカー アイリスオーヤマ トーヨーセフティー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三甲 アイリスオーヤマ TJMデザインタジマツール 帝人フロンティア スリーエムジャパン 新和興業
                        通常価格 3,025円 856円 13,569円 10,522円 14,490円 10,849円 15,507円 1,938円 35,953円 1,233円 12,458円
                        通常出荷日 1日目   1日目   6日目   13日目   13日目   8日目   13日目   1日目   4日目   1日目~   4日目~  
                        商品タイプ その他緩衝材 - - - - - - - - - -
                        厚み(mm) 220 - - - - - - - - - -
                        幅(mm) 730 - - - - - - - - - -
                        長さ(m) 1.91 - - - - - - - - - -
                        JANコード 4967576249263 - - - - - - - - - -

                        IRIS エアベッドのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                        高評価レビュー

                        簡易ベッドとして
                        評価 4.0満足度:4.02020/09/13
                        専用ポンプ付きで、簡単に膨らませる事が出来ます。
                        空気は、8割程度で使用する方が体が安定するように感じました。今のところ大変満足しておりますが、他のサイトでは酷評も多いので、耐久性を含めて再度レビューと投稿したいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        3が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        簡易ベッドとして
                        評価 4.0満足度:4.02020/09/13
                        専用ポンプ付きで、簡単に膨らませる事が出来ます。
                        空気は、8割程度で使用する方が体が安定するように感じました。今のところ大変満足しておりますが、他のサイトでは酷評も多いので、耐久性を含めて再度レビューと投稿したいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        3が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました