(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RE18SIAR-1016X2
スコッチティント シルバー 18 シートタイプ スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,564円
税込単価
13,820円

【特長】・日射に対する高い遮熱性を持つ、熱線反射タイプの遮熱フィルムです・ガラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 可視光線透過率(%):
    20
  • 厚さ(mm):
    0.077
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

RE18SIAR-1016X2 解除

Loading...

 
カタログを表示

RE18SIAR-1016X2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE18SIAR-1016X2

4573342782546
856-0554
2
1016
380.000

1個

12,564( 13,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射に対する高い遮熱性を持つ、熱線反射タイプの遮熱フィルムです
・ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せもちます
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント シルバー 18 シートタイプの型番RE18SIAR-1016X2のページです。
型番RE18SIAR-1016X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

スコッチティント シルバー 18 シートタイプ

    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト(カラードシリーズ) シルバー1

      スコッチティント NANO70SX シートタイプ

      スコッチティント NANO70SX シートタイプ

        スコッチティント NANO70S シートタイプ

        スコッチティント NANO70S シートタイプ

          スコッチティント NANO40S シートタイプ

          スコッチティント NANO40S シートタイプ

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

            スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー

              スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

              スコッチティント ウインドウフィルム 遮熱・スモーク/ミラー/カラーシリーズ

                スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

                スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ ミルキー・ヘアライン

                  スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

                  スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン

                    スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/マット・ヘアライン

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー

                      スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/フロスト・グレー

                        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン

                        スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ マット・クロスヘアライン

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

                          スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ シュクレ・クロスヘアライン

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,492円 2,044円 2,969円 2,859円 2,859円 2,344円 145,748円 1,510円 1,594円 1,594円 2,036円 1,594円 1,779円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム フィルム
                            可視光線透過率(%) 20 <0.5 71 69 39 39 - 26 26 90 49 90 57
                            厚さ(mm) 0.077 0.19 0.148 0.070 0.076 0.19 - 0.128 0.125 0.126 0.13 - 0.127
                            材質1 ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム - ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム ポリエステルフィルム

                            スコッチティント シルバー 18 シートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RE18SIAR-A3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(mm) 質量(g)

                            1,492円

                            ( 1,641円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4573342782553856-05550.4229723.300

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました